• 特殊ねじ
  • 六角ボルト

極低頭六角ボルト

Hex Head Cap Screws with Ultra Low Profile

SNHS-LH

  • スペース

形状図

SNHS-LH極低頭六角ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
L
すべて
8
10
12
15
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNHS-M4-8-LH M4 0.7 8 1.5 7 10 1.2 1,430 1,573 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M4-10-LH M4 0.7 10 1.5 7 10 1.3 1,430 1,573 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M4-12-LH M4 0.7 12 1.5 7 10 1.2 1,430 1,573 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M4-15-LH M4 0.7 15 1.5 7 10 1.8 1,480 1,628 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M4-20-LH M4 0.7 20 1.5 7 10 2.1 1,480 1,628 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M4-25-LH M4 0.7 25 1.5 7 10 2.5 1,520 1,672 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M4-30-LH M4 0.7 30 1.5 7 10 2.9 1,520 1,672 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNHS-M5-8-LH M5 0.8 8 2 8 10 1.9 1,530 1,683 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M5-10-LH M5 0.8 10 2 8 10 2.2 1,530 1,683 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M5-12-LH M5 0.8 12 2 8 10 2.4 1,530 1,683 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M5-15-LH M5 0.8 15 2 8 10 2.9 1,560 1,716 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M5-20-LH M5 0.8 20 2 8 10 3.4 1,560 1,716 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M5-25-LH M5 0.8 25 2 8 10 4.1 1,590 1,749 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M5-30-LH M5 0.8 30 2 8 10 4.7 1,590 1,749 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M6-10-LH M6 1 10 2 10 10 3.2 1,600 1,760 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M6-12-LH M6 1 12 2 10 10 3.6 1,640 1,804 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M6-15-LH M6 1 15 2 10 10 4.3 1,660 1,826 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M6-20-LH M6 1 20 2 10 10 5 1,670 1,837 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M6-25-LH M6 1 25 2 10 10 5.9 1,670 1,837 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M6-30-LH M6 1 30 2 10 10 6.9 1,670 1,837 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M8-15-LH M8 1.25 15 2 13 10 7.8 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M8-20-LH M8 1.25 20 2 13 10 9.2 1,820 2,002 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M8-25-LH M8 1.25 25 2 13 10 11 1,840 2,024 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M8-30-LH M8 1.25 30 2 13 10 12 1,840 2,024 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNHS-LH
本体 SUS304相当

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部高さの低い六角ボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角ボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

六角ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります