寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-M1.7-4-P | M1.7 | 0.35 | 4 | 2.5 | 0.5 | 0 | 81 | 0.038 | 20 | 0.0088 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M2-4-P | M2 | 0.4 | 4 | 3.5 | 1.3 | 1 | 165 | 0.071 | 20 | 0.023 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M2-5-P | M2 | 0.4 | 5 | 3.5 | 1.3 | 1 | 165 | 0.071 | 20 | 0.027 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M2-6-P | M2 | 0.4 | 6 | 3.5 | 1.3 | 1 | 165 | 0.071 | 20 | 0.03 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M2-8-P | M2 | 0.4 | 8 | 3.5 | 1.3 | 1 | 165 | 0.071 | 20 | 0.035 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M2-10-P | M2 | 0.4 | 10 | 3.5 | 1.3 | 1 | 165 | 0.071 | 20 | 0.042 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M2-12-P | M2 | 0.4 | 12 | 3.5 | 1.3 | 1 | 165 | 0.071 | 20 | 0.048 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M2.6-4-P | M2.6 | 0.45 | 4 | 4.5 | 1.7 | 1 | 291 | 0.15 | 20 | 0.044 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M2.6-5-P | M2.6 | 0.45 | 5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 291 | 0.15 | 20 | 0.048 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M2.6-6-P | M2.6 | 0.45 | 6 | 4.5 | 1.7 | 1 | 291 | 0.15 | 20 | 0.055 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M2.6-8-P | M2.6 | 0.45 | 8 | 4.5 | 1.7 | 1 | 291 | 0.15 | 20 | 0.067 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M2.6-10-P | M2.6 | 0.45 | 10 | 4.5 | 1.7 | 1 | 291 | 0.15 | 20 | 0.077 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M2.6-12-P | M2.6 | 0.45 | 12 | 4.5 | 1.7 | 1 | 291 | 0.15 | 20 | 0.087 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-4-P | M3 | 0.5 | 4 | 5.5 | 2 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.066 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-5-P | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 2 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.082 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-6-P | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.088 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-8-P | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.1 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-10-P | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.12 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-12-P | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 2 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.13 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-15-P | M3 | 0.5 | 15 | 5.5 | 2 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.15 | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-16-P | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 2 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.16 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-20-P | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 2 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.18 | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-25-P | M3 | 0.5 | 25 | 5.5 | 2 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.22 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-50-P | M3 | 0.5 | 50 | 5.5 | 2 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.4 | 13,600 | 14,960 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-5-P | M4 | 0.7 | 5 | 7 | 2.6 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.15 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-6-P | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 2.6 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.17 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-8-P | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.6 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.2 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-10-P | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.6 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.22 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-12-P | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.6 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.25 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-15-P | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 2.6 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.29 | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-16-P | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.6 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.3 | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-20-P | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.6 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.35 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-25-P | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.6 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.42 | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-30-P | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 2.6 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.48 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-40-P | M4 | 0.7 | 40 | 7 | 2.6 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.61 | 8,200 | 9,020 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-6-P | M5 | 0.8 | 6 | 9 | 3.3 | 2 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.33 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-8-P | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 3.3 | 2 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.37 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-10-P | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 3.3 | 2 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.41 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-12-P | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 3.3 | 2 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.45 | 1,590 | 1,749 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-15-P | M5 | 0.8 | 15 | 9 | 3.3 | 2 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.51 | 1,590 | 1,749 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-16-P | M5 | 0.8 | 16 | 9 | 3.3 | 2 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.52 | 1,590 | 1,749 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-20-P | M5 | 0.8 | 20 | 9 | 3.3 | 2 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.6 | 1,590 | 1,749 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-25-P | M5 | 0.8 | 25 | 9 | 3.3 | 2 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.7 | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-30-P | M5 | 0.8 | 30 | 9 | 3.3 | 2 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.8 | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-10-P | M6 | 1 | 10 | 10.5 | 3.9 | 3 | 1749 | 1.64 | 10 | 0.65 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-12-P | M6 | 1 | 12 | 10.5 | 3.9 | 3 | 1749 | 1.64 | 10 | 0.71 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-15-P | M6 | 1 | 15 | 10.5 | 3.9 | 3 | 1749 | 1.64 | 10 | 0.82 | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-16-P | M6 | 1 | 16 | 10.5 | 3.9 | 3 | 1749 | 1.64 | 10 | 0.83 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-20-P | M6 | 1 | 20 | 10.5 | 3.9 | 3 | 1749 | 1.64 | 10 | 0.94 | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-25-P | M6 | 1 | 25 | 10.5 | 3.9 | 3 | 1749 | 1.64 | 10 | 1.1 | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-30-P | M6 | 1 | 30 | 10.5 | 3.9 | 3 | 1749 | 1.64 | 10 | 1.2 | 4,260 | 4,686 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-12-P | M8 | 1.25 | 12 | 14 | 5.2 | 3 | 3261 | 3.68 | 5 | 1.8 | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-15-P | M8 | 1.25 | 15 | 14 | 5.2 | 3 | 3261 | 3.68 | 5 | 1.6 | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-16-P | M8 | 1.25 | 16 | 14 | 5.2 | 3 | 3261 | 3.68 | 5 | 1.7 | 3,200 | 3,520 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-20-P | M8 | 1.25 | 20 | 14 | 5.2 | 3 | 3261 | 3.68 | 5 | 1.9 | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-25-P | M8 | 1.25 | 25 | 14 | 5.2 | 3 | 3261 | 3.68 | 5 | 2.2 | 3,410 | 3,751 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-30-P | M8 | 1.25 | 30 | 14 | 5.2 | 3 | 3261 | 3.68 | 5 | 2.8 | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPE-P | |
|---|---|
| 本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ特長
- PEEK製の十字穴付きなべ小ねじ。
- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性