M5 非磁性
チタン・りん青銅など、透磁率が低い材質でできたねじです。
磁性による影響を嫌う半導体製造装置・FPD 製造装置・電子機器・MRI などに適しています。
ボルト・ナット・ワッシャー以外に非磁性工具もあり、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに最適です。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM5
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 十字穴付き脱落防止なべ小ねじ(黄銅) | 高強度チタン十字穴付き皿小ねじ | チタン六角ナット | チタン六角ナット | チタンゆるみ止めナット | チタン座金 | チタン座金 | りん青銅六角穴付きボルト | |
| 品番 | SSCPB-M5 | SNFTG-M5 | SHNT-M5 | SHNT-M5-F | SWUT-M5 | SWAT-5-F | SWAT-5-S | SNSP-M5 | |
| 特長 | なべ小ねじ 脱落防止・紛失防止 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 フランジつき |
軽量 非磁性 ゆるみ止め |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
非磁性 | |
| 価格(税別) | 270円~ | 360円~ | 240円~ | 330円~ | 640円~ | 100円~ | 70円~ | 1,280円~ | |
| 材質 | 黄銅 | βチタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | C5191(りん青銅) | |
| 表面処理 | - | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | - | - | - | |
| ねじの呼び | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |
| 品番 | SSCPB-M5-12 SSCPB-M5-16 SSCPB-M5-20 SSCPB-M5-25 | SNFTG-M5-10 SNFTG-M5-12 SNFTG-M5-15 SNFTG-M5-20 SNFTG-M5-25 SNFTG-M5-8 | SHNT-M5 | SHNT-M5-F | SWUT-M5 | SWAT-5-F | SWAT-5-S | SNSP-M5-10 SNSP-M5-12 SNSP-M5-16 SNSP-M5-20 SNSP-M5-25 |