M16 非磁性
チタン・りん青銅など、透磁率が低い材質でできたねじです。
磁性による影響を嫌う半導体製造装置・FPD 製造装置・電子機器・MRI などに適しています。
ボルト・ナット・ワッシャー以外に非磁性工具もあり、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに最適です。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM16
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン | フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン | フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン | ||||||
| 品番 | SCNL-M16-HP-HD | SCNL-M16-HD-E | SCNL-M16-HP-HD-E | ||||||
| 特長 | ハイジェニックデザイン H-NBR |
ハイジェニックデザイン EPDM |
ハイジェニックデザイン 研磨 EPDM |
||||||
| 価格(税別) | 11,500円~ | 10,200円~ | 11,500円~ | ||||||
| 材質 | SUS316L | SUS316L | SUS316L | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M16 | M16 | M16 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SCNL-M16-HP-HD | SCNL-M16-HD-E | SCNL-M16-HP-HD-E |