M6 非磁性
チタン・りん青銅など、透磁率が低い材質でできたねじです。
磁性による影響を嫌う半導体製造装置・FPD 製造装置・電子機器・MRI などに適しています。
ボルト・ナット・ワッシャー以外に非磁性工具もあり、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに最適です。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM6
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 十字穴付き脱落防止なべ小ねじ(黄銅) | チタン六角ナット | チタン六角ナット | チタンゆるみ止めナット | チタン座金 | チタン座金 | りん青銅六角穴付きボルト | ||
| 品番 | SSCPB-M6 | SHNT-M6 | SHNT-M6-F | SWUT-M6 | SWAT-6-F | SWAT-6-S | SNSP-M6 | ||
| 特長 | なべ小ねじ 脱落防止・紛失防止 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 フランジつき |
軽量 非磁性 ゆるみ止め |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
非磁性 | ||
| 価格(税別) | 330円~ | 240円~ | 430円~ | 840円~ | 120円~ | 100円~ | 1,260円~ | ||
| 材質 | 黄銅 | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | C5191(りん青銅) | ||
| 表面処理 | - | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | - | - | - | ||
| ねじの呼び | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | ||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||
| 品番 | SSCPB-M6-12 SSCPB-M6-16 SSCPB-M6-20 SSCPB-M6-25 SSCPB-M6-30 | SHNT-M6 | SHNT-M6-F | SWUT-M6 | SWAT-6-F | SWAT-6-S | SNSP-M6-12 SNSP-M6-16 SNSP-M6-20 SNSP-M6-25 SNSP-M6-30 |