M10 非磁性
チタン・りん青銅など、透磁率が低い材質でできたねじです。
磁性による影響を嫌う半導体製造装置・FPD 製造装置・電子機器・MRI などに適しています。
ボルト・ナット・ワッシャー以外に非磁性工具もあり、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに最適です。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM10
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度チタン六角穴付きボルト | チタン六角ナット | チタン六角ナット | チタンゆるみ止めナット | チタン座金 | チタン座金 | |||
| 品番 | SNSTG-M10 | SHNT-M10 | SHNT-M10-F | SWUT-M10 | SWAT-10-F | SWAT-10-S | |||
| 特長 | 高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 フランジつき |
軽量 非磁性 ゆるみ止め |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
|||
| 価格(税別) | 3,460円~ | 630円~ | 1,070円~ | 1,820円~ | 330円~ | 210円~ | |||
| 材質 | 64チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | |||
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | - | - | |||
| ねじの呼び | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | SNSTG-M10-16 SNSTG-M10-20 SNSTG-M10-25 SNSTG-M10-30 SNSTG-M10-35 SNSTG-M10-40 SNSTG-M10-45 SNSTG-M10-50 | SHNT-M10 | SHNT-M10-F | SWUT-M10 | SWAT-10-F | SWAT-10-S |