M4 非磁性
チタン・りん青銅など、透磁率が低い材質でできたねじです。
磁性による影響を嫌う半導体製造装置・FPD 製造装置・電子機器・MRI などに適しています。
ボルト・ナット・ワッシャー以外に非磁性工具もあり、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに最適です。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM4
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チタン六角ナット | チタンゆるみ止めナット | チタン座金 | チタン座金 | りん青銅六角穴付きボルト | ||||
| 品番 | SHNT-M4-F | SWUT-M4 | SWAT-4-F | SWAT-4-S | SNSP-M4 | ||||
| 特長 | 軽量 非磁性 耐薬品 フランジつき |
軽量 非磁性 ゆるみ止め |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
非磁性 | ||||
| 価格(税別) | 240円~ | 530円~ | 90円~ | 60円~ | 1,210円~ | ||||
| 材質 | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | C5191(りん青銅) | ||||
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | - | - | - | ||||
| ねじの呼び | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | SHNT-M4-F | SWUT-M4 | SWAT-4-F | SWAT-4-S | SNSP-M4-10 SNSP-M4-12 SNSP-M4-16 SNSP-M4-20 SNSP-M4-25 SNSP-M4-8 |