M12 非磁性
チタン・りん青銅など、透磁率が低い材質でできたねじです。
磁性による影響を嫌う半導体製造装置・FPD 製造装置・電子機器・MRI などに適しています。
ボルト・ナット・ワッシャー以外に非磁性工具もあり、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに最適です。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM12
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン | フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン | フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン | 高強度ステンレス六角穴付きボルト | |||||
| 品番 | SCNL-M12-HP-HD | SCNL-M12-HD-E | SCNL-M12-HP-HD-E | SNSX-M12-109 | |||||
| 特長 | ハイジェニックデザイン H-NBR |
ハイジェニックデザイン EPDM |
ハイジェニックデザイン 研磨 EPDM |
高強度 耐熱 耐蝕 非磁性 |
|||||
| 価格(税別) | 7,880円~ | 6,660円~ | 7,880円~ | 1,750円~ | |||||
| 材質 | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L HiMo | |||||
| 表面処理 | - | - | - | - | |||||
| ねじの呼び | M12 | M12 | M12 | M12 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SCNL-M12-HP-HD | SCNL-M12-HD-E | SCNL-M12-HP-HD-E | SNSX-M12-30-109 SNSX-M12-40-109 SNSX-M12-50-109 |