• 特殊ねじ
  • 締めつけ穴破損防止

ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

Hexalobular Socket Head Cap Screws with Super Ultra Low Profile and Nylon Patch

SET-NI-ALK

  • スペース
  • ゆるみ止め

形状図

SET-NI-ALKヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
L
すべて
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用レンチ ヘクサロビュラ
穴の番号
No.
t s L2 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SET-M3-6-NI-ALK M3 0.5 6 7 0.8 SKX-6 6 0.75 1 2.5 0.7 20 0.43 740 814 CAD カート カート 実働5日目出荷
SET-M3-8-NI-ALK M3 0.5 8 7 0.8 SKX-6 6 0.75 1 2.5 0.7 20 0.52 760 836 CAD カート カート 在庫品
SET-M3-10-NI-ALK M3 0.5 10 7 0.8 SKX-6 6 0.75 1 2.5 0.7 20 0.6 880 968 CAD カート カート 実働5日目出荷
SET-M4-6-NI-ALK M4 0.7 6 8 0.9 SKX-8 8 0.9 1.4 3.3 2 20 0.7 1,040 1,144 CAD カート カート 実働5日目出荷
SET-M4-8-NI-ALK M4 0.7 8 8 0.9 SKX-8 8 0.9 1.4 3.3 2 20 0.85 1,040 1,144 CAD カート カート 実働5日目出荷
SET-M4-10-NI-ALK M4 0.7 10 8 0.9 SKX-8 8 0.9 1.4 3.3 2 20 1 940 1,034 CAD カート カート 実働5日目出荷
SET-M4-12-NI-ALK M4 0.7 12 8 0.9 SKX-8 8 0.9 1.4 3.3 2 20 1.2 1,040 1,144 CAD カート カート 在庫品
SET-M4-16-NI-ALK M4 0.7 16 8 0.9 SKX-8 8 0.9 1.4 3.3 2 20 1.6 1,120 1,232 CAD カート カート 在庫品
SET-M5-8-NI-ALK M5 0.8 8 9 1 SKX-10 10 1 1.6 4.2 4 20 1.2 1,160 1,276 CAD カート カート 実働5日目出荷
SET-M5-10-NI-ALK M5 0.8 10 9 1 SKX-10 10 1 1.6 4.2 4 20 1.5 1,200 1,320 CAD カート カート 実働5日目出荷
SET-M5-12-NI-ALK M5 0.8 12 9 1 SKX-10 10 1 1.6 4.2 4 20 1.7 1,160 1,276 CAD カート カート 実働5日目出荷
SET-M5-16-NI-ALK M5 0.8 16 9 1 SKX-10 10 1 1.6 4.2 4 20 2.2 1,200 1,320 CAD カート カート 実働5日目出荷
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SET-NI-ALK
本体 SWCH
ニッケルメッキ
ナイロン溶着 ナイロン11

用途

機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
  • 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴*1付きボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ヘクサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SET-NI-ALKヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SET-NI-ALKヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SET-NI-ALKヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

SRDマグネットドライバ
SRD

SET-NI-ALKヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

締めつけ穴破損防止を他の条件で探す

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

締めつけ穴破損防止にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります