• 特殊ねじ
  • 特殊表面処理ねじ・ボルト

六角穴付き極低頭小頭ボルト(フッ素コーティング)

Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile & Small Head - Fluorine Coating

SSHS-SD-FC

  • スペース
  • かじり・焼きつき防止
  • スリム
  • 装飾

形状図

SSHS-SD-FC六角穴付き極低頭小頭ボルト(フッ素コーティング)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t max. 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SSHS-M3-6-SD-FC M3 0.5 6 5 1.3 1.5 2 0.4 370 407 CAD カート 在庫品
SSHS-M3-8-SD-FC M3 0.5 8 5 1.3 1.5 2 0.5 370 407 CAD カート 在庫品
SSHS-M3-10-SD-FC M3 0.5 10 5 1.3 1.5 2 0.6 370 407 CAD カート 実働5日目出荷
SSHS-M3-12-SD-FC M3 0.5 12 5 1.3 1.5 2 0.7 370 407 CAD カート 実働5日目出荷
SSHS-M4-6-SD-FC M4 0.7 6 6 1.5 2 2.5 0.7 330 363 CAD カート 実働5日目出荷
SSHS-M4-8-SD-FC M4 0.7 8 6 1.5 2 2.5 0.86 330 363 CAD カート 実働5日目出荷
SSHS-M4-10-SD-FC M4 0.7 10 6 1.5 2 2.5 1 340 374 CAD カート 実働5日目出荷
SSHS-M4-12-SD-FC M4 0.7 12 6 1.5 2 2.5 1.2 340 374 CAD カート 在庫品
SSHS-M4-16-SD-FC M4 0.7 16 6 1.5 2 2.5 1.5 350 385 CAD カート 実働5日目出荷
SSHS-M5-6-SD-FC M5 0.8 6 8 1.5 3 3 1.2 350 385 CAD カート 実働5日目出荷
SSHS-M5-8-SD-FC M5 0.8 8 8 1.5 3 3 1.4 350 385 CAD カート 実働5日目出荷
SSHS-M5-10-SD-FC M5 0.8 10 8 1.5 3 3 1.7 350 385 CAD カート 在庫品
SSHS-M5-12-SD-FC M5 0.8 12 8 1.5 3 3 1.9 350 385 CAD カート 実働5日目出荷
SSHS-M5-16-SD-FC M5 0.8 16 8 1.5 3 3 2.4 360 396 CAD カート 在庫品
SSHS-M5-20-SD-FC M5 0.8 20 8 1.5 3 3 2.9 370 407 CAD カート 実働5日目出荷
SSHS-M6-6-SD-FC M6 1 6 9 1.5 3 4 1.6 430 473 CAD カート 実働5日目出荷
SSHS-M6-8-SD-FC M6 1 8 9 1.5 3 4 2 430 473 CAD カート 実働5日目出荷
SSHS-M6-10-SD-FC M6 1 10 9 1.5 3 4 2.3 430 473 CAD カート 実働5日目出荷
SSHS-M6-12-SD-FC M6 1 12 9 1.5 3 4 2.7 430 473 CAD カート 実働5日目出荷
SSHS-M6-16-SD-FC M6 1 16 9 1.5 3 4 3.4 450 495 CAD カート 実働5日目出荷
SSHS-M6-20-SD-FC M6 1 20 9 1.5 3 4 4.1 450 495 CAD カート 実働5日目出荷
SSHS-M6-25-SD-FC M6 1 25 9 1.5 3 4 4.9 460 506 CAD カート 実働5日目出荷
SSHS-M6-30-SD-FC M6 1 30 9 1.5 3 4 5.8 470 517 CAD カート 実働5日目出荷
SSHS-M8-8-SD-FC M8 1.25 8 11 1.5 4 5 3.1 520 572 CAD カート 実働5日目出荷
SSHS-M8-10-SD-FC M8 1.25 10 11 1.5 4 5 3.7 520 572 CAD カート 実働5日目出荷
SSHS-M8-12-SD-FC M8 1.25 12 11 1.5 4 5 4.4 520 572 CAD カート 実働5日目出荷
SSHS-M8-16-SD-FC M8 1.25 16 11 1.5 4 5 5.6 520 572 CAD カート 実働5日目出荷
SSHS-M8-20-SD-FC M8 1.25 20 11 1.5 4 5 6.9 530 583 CAD カート 在庫品
SSHS-M8-25-SD-FC M8 1.25 25 11 1.5 4 5 8.5 530 583 CAD カート 実働5日目出荷
SSHS-M8-30-SD-FC M8 1.25 30 11 1.5 4 5 10 550 605 CAD カート 実働5日目出荷
SSHS-M10-10-SD-FC M10 1.5 10 13.5 1.5 5 6 5.7 690 759 CAD カート 実働5日目出荷
SSHS-M10-12-SD-FC M10 1.5 12 13.5 1.5 5 6 6.7 690 759 CAD カート 実働5日目出荷
SSHS-M10-16-SD-FC M10 1.5 16 13.5 1.5 5 6 8.7 690 759 CAD カート 在庫品
SSHS-M10-20-SD-FC M10 1.5 20 13.5 1.5 5 6 11 690 759 CAD カート 実働5日目出荷
SSHS-M10-25-SD-FC M10 1.5 25 13.5 1.5 5 6 13 710 781 CAD カート 実働5日目出荷
SSHS-M10-30-SD-FC M10 1.5 30 13.5 1.5 5 6 16 730 803 CAD カート 実働5日目出荷
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
材質・仕上げ

SSHS-SD-FC
本体 SUSXM7(SUS304相当)
フッ素コーティング
強度区分 A2-50

用途

機器・装置の省スペース化
かじり・焼きつき防止

特長

  • 頭部径の小さい六角穴付き極低頭ボルト。通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
  • コストパフォーマンスにすぐれたコーティングです。
  • すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。

使用例

通常の六角穴付き極低頭ボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SSHS-SD-FC六角穴付き極低頭小頭ボルト(フッ素コーティング)


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SSHS-SD-FC六角穴付き極低頭小頭ボルト(フッ素コーティング)

頭部径とねじ有効断面積

品番 頭部径(mm) ねじ有効断面積(mm2
SSHS-M3-SD-FC 5 5.03
SSHS-M4-SD-FC 6 8.78
SSHS-M5-SD-FC 8 14.2
SSHS-M6-SD-FC 9 20.1
SSHS-M8-SD-FC 11 36.6
SSHS-M10-SD-FC 13.5 58

締めつけ特性(参考)

SSHS-SD-FC六角穴付き極低頭小頭ボルト(フッ素コーティング)

六角穴付きボルト(フッ素コーティング)SNSS-M5-25-FCでの参考データになります。⇒特殊表面処理ねじの特性


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

特殊表面処理ねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ・部品を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

駆動部形状を選ぶ

頭部形状を選ぶ

特殊表面処理ねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります