• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ・ボルト

SRHSET-ALK/六角穴付き止めねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき)

Hex Socket Set Screws (with Pin) with Nylon Patch

  • ゆるみ止め
  • いたずら防止

形状図

SRHSET-ALK六角穴付き止めねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
L
すべて
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L B t min. 適用レンチ 適用ビットタイプ 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
ビット ドライバ
SRHSET-M5-8-ALK M5 0.8 8 2.5 2.5 SRH-3 SRHB-3 SRD-6.35 10 0.73 1,300 1,430 CAD カート カート 非在庫品
SRHSET-M5-10-ALK M5 0.8 10 2.5 2.5 SRH-3 SRHB-3 SRD-6.35 10 0.97 1,300 1,430 CAD カート カート 非在庫品
SRHSET-M5-12-ALK M5 0.8 12 2.5 2.5 SRH-3 SRHB-3 SRD-6.35 10 1.19 1,300 1,430 CAD カート カート 非在庫品
SRHSET-M6-8-ALK M6 1 8 3.0 3 SRH-4 SRHB-4 SRD-6.35 10 0.98 1,700 1,870 CAD カート カート 非在庫品
SRHSET-M6-10-ALK M6 1 10 3.0 3 SRH-4 SRHB-4 SRD-6.35 10 1.3 1,700 1,870 CAD カート カート 非在庫品
SRHSET-M6-12-ALK M6 1 12 3.0 3 SRH-4 SRHB-4 SRD-6.35 10 1.62 1,700 1,870 CAD カート カート 非在庫品
SRHSET-M6-16-ALK M6 1 16 3.0 3 SRH-4 SRHB-4 SRD-6.35 10 2.3 1,700 1,870 CAD カート カート 非在庫品
SRHSET-M8-10-ALK M8 1.25 10 4.0 4 SRH-5 SRHB-5 SRD-6.35 10 2.24 1,900 2,090 CAD カート カート 非在庫品
SRHSET-M8-12-ALK M8 1.25 12 4.0 4 SRH-5 SRHB-5 SRD-6.35 10 2.88 1,900 2,090 CAD カート カート 非在庫品
SRHSET-M8-16-ALK M8 1.25 16 4.0 4 SRH-5 SRHB-5 SRD-6.35 10 4.08 1,900 2,090 CAD カート カート 非在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SRHSET-ALK
本体 スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
ナイロン溶着 ナイロン11

用途

機器・装置の分解・いたずら防止
屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • 六角穴の中央にピンのついた止めねじ。
  • ナイロン溶着つき。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRHもしくは、専用ビットSRHBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

関連商品

専用レンチSRHがあります。SRH

SRHSET-ALK六角穴付き止めねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき)

適用ビットSRHBがあります。SRHB

SRHSET-ALK六角穴付き止めねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき)

専用マグネットドライバSRDがあります。SRD

SRHSET-ALK六角穴付き止めねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

いたずら防止ねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

いたずら防止ねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります