寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-M2-3-UCL | M2 | 0.4 | 3 | 3.8 | 2 | 1.5 | 10 | 0.16 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M2-4-UCL | M2 | 0.4 | 4 | 3.8 | 2 | 1.5 | 10 | 0.18 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M2-5-UCL | M2 | 0.4 | 5 | 3.8 | 2 | 1.5 | 10 | 0.2 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M2-6-UCL | M2 | 0.4 | 6 | 3.8 | 2 | 1.5 | 10 | 0.22 | 990 | 1,089 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M2-8-UCL | M2 | 0.4 | 8 | 3.8 | 2 | 1.5 | 10 | 0.26 | 990 | 1,089 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M2-10-UCL | M2 | 0.4 | 10 | 3.8 | 2 | 1.5 | 10 | 0.3 | 990 | 1,089 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M2.5-4-UCL | M2.5 | 0.45 | 4 | 4.5 | 2.5 | 2 | 10 | 0.35 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M2.5-5-UCL | M2.5 | 0.45 | 5 | 4.5 | 2.5 | 2 | 10 | 0.38 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M2.5-6-UCL | M2.5 | 0.45 | 6 | 4.5 | 2.5 | 2 | 10 | 0.41 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M2.5-8-UCL | M2.5 | 0.45 | 8 | 4.5 | 2.5 | 2 | 10 | 0.47 | 990 | 1,089 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M2.5-10-UCL | M2.5 | 0.45 | 10 | 4.5 | 2.5 | 2 | 10 | 0.53 | 990 | 1,089 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M2.5-12-UCL | M2.5 | 0.45 | 12 | 4.5 | 2.5 | 2 | 10 | 0.59 | 990 | 1,089 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNSS-M3-5-UCL | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.67 | 810 | 891 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-6-UCL | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.71 | 810 | 891 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-8-UCL | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.8 | 810 | 891 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-10-UCL | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.88 | 810 | 891 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-12-UCL | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.96 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-16-UCL | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 1.2 | 960 | 1,056 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-5-UCL | M4 | 0.7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1.4 | 810 | 891 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-6-UCL | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1.5 | 810 | 891 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-8-UCL | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1.7 | 810 | 891 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-10-UCL | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1.8 | 810 | 891 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-12-UCL | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2 | 890 | 979 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-16-UCL | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2.3 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-20-UCL | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2.7 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-25-UCL | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 10 | 3.2 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-6-UCL | M5 | 0.8 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 2.2 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNSS-M5-8-UCL | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 2.5 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-10-UCL | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 2.7 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-12-UCL | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 3 | 890 | 979 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-16-UCL | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 3.5 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNSS-M5-20-UCL | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-25-UCL | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 4.8 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-8-UCL | M6 | 1 | 8 | 10 | 6 | 5 | 10 | 4.3 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-10-UCL | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 4.7 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-12-UCL | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5.1 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-16-UCL | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5.8 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-20-UCL | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6.5 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-25-UCL | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 10 | 7.6 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-30-UCL | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 10 | 8.3 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNSS-UCL | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) USC洗浄 |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械特長
- SUSXM7製の六角穴付きボルトです。
- クリーン洗浄(超音波洗浄)・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。