4 高比強度
軽くて強度が高い材質でできたねじです。
比強度とは、強度重量比ともいい、材料の強度をその密度で割った値を意味します。
比強度の高いねじを使用すると必要な締結力に対して、ねじ径を変えずに、装置・機器を軽量化できます。
比強度とは?解説ページはこちら ▶

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)4
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度チタン六角穴付きボルト | 高強度チタン六角穴付きボルト | 六角穴付きボルト | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) |
| 品番 | SNSTG-M2-4 | SNSTG-M2.5-4 | SNS-M3-4 | SPA-M1.7-4-P | SPA-M2-4-P | SPA-M2.6-4-P | SPA-M3-4-P | SPA-M2.6-4-F | SPA-M1.2-4-MC |
| 特長 | 高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
六角穴付きボルト JIS B 1176に準拠 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
| 価格(税別) | 1,520円~ | 1,470円~ | 1,400円~ | 950円~ | 600円~ | 600円~ | 600円~ | 750円~ | 270円~ |
| 材質 | 64チタン | 64チタン | スティール | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY |
| ねじの呼び | M2 | M2.5 | M3 | M1.7 | M2 | M2.6 | M3 | M2.6 | M1.2 |
| ねじ長さ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付き皿小ねじ) |
| 品番 | SPA-M1.4-4-MC | SPA-M1.6-4-MC | SPA-M1.2-4-MC1 | SPA-M1.4-4-MC1 | SPA-M1.6-4-MC1 | SPA-M1.2-4-MC3 | SPA-M1.4-4-MC3 | SPA-M1.6-4-MC3 | SPA-M1.2-4-MF |
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
| 価格(税別) | 270円~ | 270円~ | 560円~ | 560円~ | 560円~ | 560円~ | 560円~ | 560円~ | 270円~ |
| 材質 | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY |
| ねじの呼び | M1.4 | M1.6 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.2 |
| ねじ長さ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付き皿小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付き皿小ねじ) | 樹脂ねじ(PPS / 十字穴付きなべ小ねじ) | ||||||
| 品番 | SPA-M1.4-4-MF | SPA-M1.6-4-MF | SPS-M2-4-P | ||||||
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高比強度 耐熱 耐薬品 |
||||||
| 価格(税別) | 270円~ | 270円~ | 620円~ | ||||||
| 材質 | RENY | RENY | PPS | ||||||
| ねじの呼び | M1.4 | M1.6 | M2 | ||||||
| ねじ長さ | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |