M1.4 高比強度
軽くて強度が高い材質でできたねじです。
比強度とは、強度重量比ともいい、材料の強度をその密度で割った値を意味します。
比強度の高いねじを使用すると必要な締結力に対して、ねじ径を変えずに、装置・機器を軽量化できます。
比強度とは?解説ページはこちら ▶

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM1.4
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付き皿小ねじ) | |||||
| 品番 | SPA-M1.4-MC | SPA-M1.4-MC1 | SPA-M1.4-MC3 | SPA-M1.4-MF | |||||
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
|||||
| 価格(税別) | 270円~ | 560円~ | 560円~ | 270円~ | |||||
| 材質 | RENY | RENY | RENY | RENY | |||||
| 表面処理 | - | - | - | - | |||||
| ねじの呼び | M1.4 | M1.4 | M1.4 | M1.4 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SPA-M1.4-2.5-MC SPA-M1.4-2-MC SPA-M1.4-3.5-MC SPA-M1.4-3-MC SPA-M1.4-4-MC SPA-M1.4-6-MC | SPA-M1.4-2.5-MC1 SPA-M1.4-2-MC1 SPA-M1.4-3.5-MC1 SPA-M1.4-3-MC1 SPA-M1.4-4-MC1 SPA-M1.4-6-MC1 | SPA-M1.4-2.5-MC3 SPA-M1.4-2-MC3 SPA-M1.4-3.5-MC3 SPA-M1.4-3-MC3 SPA-M1.4-4-MC3 SPA-M1.4-6-MC3 | SPA-M1.4-2.5-MF SPA-M1.4-4-MF |