45 高比強度
軽くて強度が高い材質でできたねじです。
比強度とは、強度重量比ともいい、材料の強度をその密度で割った値を意味します。
比強度の高いねじを使用すると必要な締結力に対して、ねじ径を変えずに、装置・機器を軽量化できます。
比強度とは?解説ページはこちら ▶

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)45
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度チタン六角穴付きボルト | 高強度チタン六角穴付きボルト | 高強度チタン六角穴付きボルト | 高強度ステンレス六角穴付きボルト | 高強度ステンレス六角穴付きボルト | 高強度ステンレス六角穴付きボルト | 六角穴付きボルト | 六角穴付きボルト | 六角穴付きボルト |
| 品番 | SNSTG-M6-45 | SNSTG-M8-45 | SNSTG-M10-45 | SNSLG-M4-45 | SNSLG-M5-45 | SNSLG-M6-45 | SNS-M6-45 | SNS-M8-45 | SNS-M10-45 |
| 特長 | 高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
高強度 (強度区分10.8相当) 耐熱 耐蝕 非磁性 |
高強度 (強度区分10.8相当) 耐熱 耐蝕 非磁性 |
高強度 (強度区分10.8相当) 耐熱 耐蝕 非磁性 |
六角穴付きボルト JIS B 1176に準拠 |
六角穴付きボルト JIS B 1176に準拠 |
六角穴付きボルト JIS B 1176に準拠 |
| 価格(税別) | 2,620円~ | 3,610円~ | 6,190円~ | 2,300円~ | 3,200円~ | 3,800円~ | 3,300円~ | 1,720円~ | 1,260円~ |
| 材質 | 64チタン | 64チタン | 64チタン | SUS316L | SUS316L | SUS316L | スティール | スティール | スティール |
| ねじの呼び | M6 | M8 | M10 | M4 | M5 | M6 | M6 | M8 | M10 |
| ねじ長さ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト | 六角穴付きボルト | 六角穴付きボルト(細目ねじ) | 六角穴付きボルト(細目ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | |||
| 品番 | SNS-M12-45 | SNS-M16-45 | SNS-M12-P1.25-45 | SNS-M16-P1.5-45 | SPA-M10-45-H | SPA-M12-45-H | |||
| 特長 | 六角穴付きボルト JIS B 1176に準拠 |
六角穴付きボルト JIS B 1176に準拠 |
位置決め ゆるみ対策 JIS B 1176に準拠 |
位置決め ゆるみ対策 JIS B 1176に準拠 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
|||
| 価格(税別) | 530円~ | 230円~ | 240円~ | 360円~ | 1,500円~ | 400円~ | |||
| 材質 | スティール | スティール | スティール | スティール | RENY | RENY | |||
| ねじの呼び | M12 | M16 | M12 | M16 | M10 | M12 | |||
| ねじ長さ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |