60 高比強度
軽くて強度が高い材質でできたねじです。
比強度とは、強度重量比ともいい、材料の強度をその密度で割った値を意味します。
比強度の高いねじを使用すると必要な締結力に対して、ねじ径を変えずに、装置・機器を軽量化できます。
比強度とは?解説ページはこちら ▶

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)60
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト | 六角穴付きボルト | 六角穴付きボルト | 六角穴付きボルト | 六角穴付きボルト(細目ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) |
| 品番 | SNS-M8-60 | SNS-M10-60 | SNS-M12-60 | SNS-M16-60 | SNS-M16-P1.5-60 | SPA-M6-60-H | SPA-M8-60-H | SPA-M10-60-H | SPA-M12-60-H |
| 特長 | 六角穴付きボルト JIS B 1176に準拠 |
六角穴付きボルト JIS B 1176に準拠 |
六角穴付きボルト JIS B 1176に準拠 |
六角穴付きボルト JIS B 1176に準拠 |
位置決め ゆるみ対策 JIS B 1176に準拠 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
| 価格(税別) | 2,120円~ | 1,720円~ | 1,170円~ | 270円~ | 520円~ | 3,300円~ | 3,600円~ | 1,850円~ | 460円~ |
| 材質 | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | RENY | RENY | RENY | RENY |
| ねじの呼び | M8 | M10 | M12 | M16 | M16 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| ねじ長さ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | ||||||||
| 品番 | SPA-M16-60-H | ||||||||
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 |
||||||||
| 価格(税別) | 630円~ | ||||||||
| 材質 | RENY | ||||||||
| ねじの呼び | M16 | ||||||||
| ねじ長さ | 60 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ |