M6 高比強度
軽くて強度が高い材質でできたねじです。
比強度とは、強度重量比ともいい、材料の強度をその密度で割った値を意味します。
比強度の高いねじを使用すると必要な締結力に対して、ねじ径を変えずに、装置・機器を軽量化できます。
比強度とは?解説ページはこちら ▶

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM6
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(PPS / ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト) | ||||||||
| 品番 | SPS-M6-SH | ||||||||
| 特長 | 高比強度 耐熱 耐薬品 低頭 省スペース |
||||||||
| 価格(税別) | 2,100円~ | ||||||||
| 材質 | PPS | ||||||||
| 表面処理 | - | ||||||||
| ねじの呼び | M6 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SPS-M6-10-SH SPS-M6-12-SH SPS-M6-16-SH SPS-M6-20-SH SPS-M6-25-SH SPS-M6-30-SH SPS-M6-40-SH |