80 高比強度
軽くて強度が高い材質でできたねじです。
比強度とは、強度重量比ともいい、材料の強度をその密度で割った値を意味します。
比強度の高いねじを使用すると必要な締結力に対して、ねじ径を変えずに、装置・機器を軽量化できます。
比強度とは?解説ページはこちら ▶

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)80
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | |||
| 品番 | SNS-M16-80 | SPA-M6-80-H | SPA-M8-80-H | SPA-M10-80-H | SPA-M12-80-H | SPA-M16-80-H | |||
| 特長 | 六角穴付きボルト JIS B 1176に準拠 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
|||
| 価格(税別) | 570円~ | 4,000円~ | 4,200円~ | 2,200円~ | 500円~ | 760円~ | |||
| 材質 | スティール | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | |||
| ねじの呼び | M16 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |||
| ねじ長さ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |