軽量 高比強度
軽くて強度が高い材質でできたねじです。
比強度とは、強度重量比ともいい、材料の強度をその密度で割った値を意味します。
比強度の高いねじを使用すると必要な締結力に対して、ねじ径を変えずに、装置・機器を軽量化できます。
比強度とは?解説ページはこちら ▶

選定条件
- 特長・機能を選ぶ軽量
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ワッシャ(RENY) | 樹脂ワッシャ(RENY) | 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト / インチねじ) | 樹脂六角支柱(RENY) | ||||
| 品番 | SPA-W | SPA-W-BK | SPA-Z | SPA-Z(INCH) | SPA-HA | ||||
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
インチねじ 高強度 高比強度 軽量 |
片側おねじ・片側めねじ 高強度 高比強度 軽量 |
||||
| 価格(税別) | 520円~ | 740円~ | 2,430円~ | 1,850円~ | 360円~ | ||||
| 材質 | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | ||||
| 表面処理 | - | - | - | - | - | ||||
| ねじの呼び | M3 ~ M16 | - | M6 ~ M16 | - | M3 ~ M4 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | SPA-10-W SPA-12-W SPA-16-W SPA-3-W SPA-4-W SPA-5-W SPA-6-W SPA-8-W | SPA-10-W-BK SPA-12-W-BK SPA-3-W-BK SPA-4-W-BK SPA-5-W-BK SPA-6-W-BK SPA-8-W-BK | SPA-M10-Z SPA-M12-Z SPA-M16-Z SPA-M6-Z SPA-M8-Z | SPA-W3/8-Z | SPA-M3-HA SPA-M4-HA |
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
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-05-15 9:45)






/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-05-15 9:45)