SUS316L HiMo 高比強度
軽くて強度が高い材質でできたねじです。
比強度とは、強度重量比ともいい、材料の強度をその密度で割った値を意味します。
比強度の高いねじを使用すると必要な締結力に対して、ねじ径を変えずに、装置・機器を軽量化できます。
比強度とは?解説ページはこちら ▶

選定条件
- 材質2SUS316L HiMo
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度ステンレス六角穴付きボルト | ||||||||
| 品番 | SNSX-109 | ||||||||
| 特長 | 高強度 耐熱 耐蝕 非磁性 |
||||||||
| 価格(税別) | 370円~ | ||||||||
| 材質 | SUS316L HiMo | ||||||||
| 表面処理 | - | ||||||||
| ねじの呼び | M6 ~ M12 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SNSX-M10-109 SNSX-M12-109 SNSX-M6-109 SNSX-M8-109 |