M16 高比強度
軽くて強度が高い材質でできたねじです。
比強度とは、強度重量比ともいい、材料の強度をその密度で割った値を意味します。
比強度の高いねじを使用すると必要な締結力に対して、ねじ径を変えずに、装置・機器を軽量化できます。
比強度とは?解説ページはこちら ▶

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM16
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト | 六角穴付きボルト(細目ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | 樹脂六角ナット(RENY) | 樹脂ワッシャ(RENY) | 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト) | |||
| 品番 | SNS-M16 | SNS-M16-P1.5 | SPA-M16-H | SPA-M16-N | SPA-16-W | SPA-M16-Z | |||
| 特長 | 六角穴付きボルト JIS B 1176に準拠 |
位置決め ゆるみ対策 JIS B 1176に準拠 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
|||
| 価格(税別) | 220円~ | 320円~ | 590円~ | 1,610円~ | 890円~ | 5,220円~ | |||
| 材質 | スティール | スティール | RENY | RENY | RENY | RENY | |||
| 表面処理 | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | - | - | - | - | |||
| ねじの呼び | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | SNS-M16-40 SNS-M16-45 SNS-M16-50 SNS-M16-60 SNS-M16-70 SNS-M16-80 | SNS-M16-P1.5-25 SNS-M16-P1.5-30 SNS-M16-P1.5-35 SNS-M16-P1.5-40 SNS-M16-P1.5-45 SNS-M16-P1.5-50 SNS-M16-P1.5-60 | SPA-M16-100-H SPA-M16-150-H SPA-M16-50-H SPA-M16-55-H SPA-M16-60-H SPA-M16-70-H SPA-M16-80-H | SPA-M16-N | SPA-16-W | SPA-M16-Z |