M2 高比強度
軽くて強度が高い材質でできたねじです。
比強度とは、強度重量比ともいい、材料の強度をその密度で割った値を意味します。
比強度の高いねじを使用すると必要な締結力に対して、ねじ径を変えずに、装置・機器を軽量化できます。
比強度とは?解説ページはこちら ▶

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度チタン六角穴付きボルト | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ) | 樹脂六角ナット(RENY) | 樹脂ねじ(PPS / 十字穴付きなべ小ねじ) | ||||
| 品番 | SNSTG-M2 | SPA-M2-P | SPA-M2-F | SPA-M2-N | SPS-M2-P | ||||
| 特長 | 高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高比強度 耐熱 耐薬品 |
||||
| 価格(税別) | 1,520円~ | 600円~ | 600円~ | 2,350円~ | 620円~ | ||||
| 材質 | 64チタン | RENY | RENY | RENY | PPS | ||||
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | - | - | - | - | ||||
| ねじの呼び | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | SNSTG-M2-4 SNSTG-M2-5 SNSTG-M2-6 SNSTG-M2-8 | SPA-M2-10-P SPA-M2-12-P SPA-M2-3-P SPA-M2-4-P SPA-M2-5-P SPA-M2-6-P SPA-M2-7-P SPA-M2-8-P | SPA-M2-10-F SPA-M2-6-F SPA-M2-8-F | SPA-M2-N | SPS-M2-10-P SPS-M2-12-P SPS-M2-4-P SPS-M2-5-P SPS-M2-6-P SPS-M2-8-P |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質