寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用レンチ | ヘクサロビュラ 穴の番号 No. | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPS-M3-6-SH | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.3 | SKX-8 | 8 | 396 | 0.21 | 10 | 0.098 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M3-8-SH | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.3 | SKX-8 | 8 | 396 | 0.21 | 10 | 0.12 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M3-10-SH | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.3 | SKX-8 | 8 | 396 | 0.21 | 10 | 0.15 | 680 | 748 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M3-12-SH | M3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.3 | SKX-8 | 8 | 396 | 0.21 | 10 | 0.16 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M3-16-SH | M3 | 0.5 | 16 | 6 | 1.3 | SKX-8 | 8 | 396 | 0.21 | 10 | 0.2 | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M3-20-SH | M3 | 0.5 | 20 | 6 | 1.3 | SKX-8 | 8 | 396 | 0.21 | 10 | 0.23 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-6-SH | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 1.5 | SKX-10 | 10 | 611 | 0.37 | 10 | 0.21 | 680 | 748 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-8-SH | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 1.5 | SKX-10 | 10 | 611 | 0.37 | 10 | 0.23 | 770 | 847 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-10-SH | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 1.5 | SKX-10 | 10 | 611 | 0.37 | 10 | 0.26 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-12-SH | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 1.5 | SKX-10 | 10 | 611 | 0.37 | 10 | 0.3 | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-16-SH | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 1.5 | SKX-10 | 10 | 611 | 0.37 | 10 | 0.36 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-20-SH | M4 | 0.7 | 20 | 8 | 1.5 | SKX-10 | 10 | 611 | 0.37 | 10 | 0.42 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-25-SH | M4 | 0.7 | 25 | 8 | 1.5 | SKX-10 | 10 | 611 | 0.37 | 10 | 0.5 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M5-8-SH | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 1.5 | SKX-15 | 15 | 911 | 0.74 | 10 | 0.34 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M5-10-SH | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 1.5 | SKX-15 | 15 | 911 | 0.74 | 10 | 0.4 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M5-12-SH | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 1.5 | SKX-15 | 15 | 911 | 0.74 | 10 | 0.43 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M5-16-SH | M5 | 0.8 | 16 | 9 | 1.5 | SKX-15 | 15 | 911 | 0.74 | 10 | 0.53 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M5-20-SH | M5 | 0.8 | 20 | 9 | 1.5 | SKX-15 | 15 | 911 | 0.74 | 10 | 0.63 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M5-25-SH | M5 | 0.8 | 25 | 9 | 1.5 | SKX-15 | 15 | 911 | 0.74 | 10 | 0.76 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M5-30-SH | M5 | 0.8 | 30 | 9 | 1.5 | SKX-15 | 15 | 911 | 0.74 | 10 | 0.9 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M6-10-SH | M6 | 1 | 10 | 10 | 1.5 | SKX-20 | 20 | 1177 | 1.13 | 10 | 0.5 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M6-12-SH | M6 | 1 | 12 | 10 | 1.5 | SKX-20 | 20 | 1177 | 1.13 | 10 | 0.59 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M6-16-SH | M6 | 1 | 16 | 10 | 1.5 | SKX-20 | 20 | 1177 | 1.13 | 10 | 0.73 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M6-20-SH | M6 | 1 | 20 | 10 | 1.5 | SKX-20 | 20 | 1177 | 1.13 | 10 | 0.87 | 3,260 | 3,586 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M6-25-SH | M6 | 1 | 25 | 10 | 1.5 | SKX-20 | 20 | 1177 | 1.13 | 10 | 1.06 | 4,010 | 4,411 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M6-30-SH | M6 | 1 | 30 | 10 | 1.5 | SKX-20 | 20 | 1177 | 1.13 | 10 | 1.21 | 5,010 | 5,511 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M6-40-SH | M6 | 1 | 40 | 10 | 1.5 | SKX-20 | 20 | 1177 | 1.13 | 10 | 1.59 | 6,010 | 6,611 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPS-SH | |
|---|---|
| 本体 | PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶) (ガラス繊維40%) |
| 耐熱温度*1 | 200℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ特長
- PPS製の極低頭ボルトです。頭部高さはすべて1.5mm以下。
- PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
- 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
- UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
- リセスは、高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴*1を採用。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 取りつけ・取りはずしには、専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
- 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。










/14306_1.jpg?upd=20260106101952&awscf_publishdate=2026-04-08 19:00)