• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)

樹脂六角ナット(PPS)

Plastic Hex Nut - PPS

SPS-N

  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SPS-N樹脂六角ナット(PPS)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ B T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPS-M2-N M2 0.4 4 1.6 20 0.026 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SPS-M2.6-N M2.6 0.45 5 2 20 0.05 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SPS-M3-N M3 0.5 5.5 2.4 20 0.07 620 682 CAD カート カート 在庫品
SPS-M4-N M4 0.7 7 3.2 20 0.17 740 814 CAD カート カート 在庫品
SPS-M5-N M5 0.8 8 4 20 0.25 1,120 1,232 CAD カート カート 在庫品
SPS-M6-N M6 1 10 5 10 0.52 1,070 1,177 CAD カート カート 在庫品
SPS-M8-N M8 1.25 13 6.5 10 1.2 1,780 1,958 CAD カート カート 在庫品
SPS-M10-N M10 1.5 17 8 5 2.4 2,480 2,728 CAD カート カート 在庫品
SPS-M12-N M12 1.75 19 10 5 3.5 3,180 3,498 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SPS-N/SPS-W
本体 PPS(ポリフェニレンサルファイド)
(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
耐熱温度*1 200℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
  • 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
  • UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります