• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)

樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ)

Plastic Cross Recessed Flat Head Machine Screws - PEEK

SPE-F

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 低アウトガス
  • 電気絶縁性

形状図

SPE-F樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPE-M2-4-F M2 0.4 4 4 1.2 1 165 0.071 20 0.02 860 946 CAD カート カート 在庫品
SPE-M2-5-F M2 0.4 5 4 1.2 1 165 0.071 20 0.023 860 946 CAD カート カート 在庫品
SPE-M2-6-F M2 0.4 6 4 1.2 1 165 0.071 20 0.03 860 946 CAD カート カート 在庫品
SPE-M2-8-F M2 0.4 8 4 1.2 1 165 0.071 20 0.035 860 946 CAD カート カート 在庫品
SPE-M2-10-F M2 0.4 10 4 1.2 1 165 0.071 20 0.039 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SPE-M2.6-4-F M2.6 0.45 4 5.2 1.5 1 291 0.15 20 0.045 860 946 CAD カート カート 在庫品
SPE-M2.6-6-F M2.6 0.45 6 5.2 1.5 1 291 0.15 20 0.055 860 946 CAD カート カート 在庫品
SPE-M2.6-8-F M2.6 0.45 8 5.2 1.5 1 291 0.15 20 0.055 860 946 CAD カート カート 在庫品
SPE-M2.6-10-F M2.6 0.45 10 5.2 1.5 1 291 0.15 20 0.0716 860 946 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-5-F M3 0.5 5 6 1.75 2 405 0.21 20 0.057 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-6-F M3 0.5 6 6 1.75 2 405 0.21 20 0.088 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-8-F M3 0.5 8 6 1.75 2 405 0.21 20 0.1 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-10-F M3 0.5 10 6 1.75 2 405 0.21 20 0.12 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-12-F M3 0.5 12 6 1.75 2 405 0.21 20 0.13 1,840 2,024 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-15-F M3 0.5 15 6 1.75 2 405 0.21 20 0.15 2,040 2,244 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-16-F M3 0.5 16 6 1.75 2 405 0.21 20 0.16 2,060 2,266 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-20-F M3 0.5 20 6 1.75 2 405 0.21 20 0.18 2,400 2,640 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-25-F M3 0.5 25 6 1.75 2 405 0.21 20 0.22 2,760 3,036 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-6-F M4 0.7 6 8 2.3 2 738 0.47 20 0.17 1,300 1,430 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-8-F M4 0.7 8 8 2.3 2 738 0.47 20 0.2 1,300 1,430 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-10-F M4 0.7 10 8 2.3 2 738 0.47 20 0.22 1,300 1,430 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-12-F M4 0.7 12 8 2.3 2 738 0.47 20 0.25 1,600 1,760 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-15-F M4 0.7 15 8 2.3 2 738 0.47 20 0.29 1,840 2,024 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-16-F M4 0.7 16 8 2.3 2 738 0.47 20 0.3 1,840 2,024 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-20-F M4 0.7 20 8 2.3 2 738 0.47 20 0.35 2,060 2,266 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-25-F M4 0.7 25 8 2.3 2 738 0.47 20 0.42 2,240 2,464 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-30-F M4 0.7 30 8 2.3 2 738 0.47 20 0.47 6,580 7,238 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-8-F M5 0.8 8 10 2.8 2 1234 0.96 10 0.37 1,380 1,518 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-10-F M5 0.8 10 10 2.8 2 1234 0.96 10 0.41 1,380 1,518 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-12-F M5 0.8 12 10 2.8 2 1234 0.96 10 0.45 1,610 1,771 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-15-F M5 0.8 15 10 2.8 2 1234 0.96 10 0.52 1,610 1,771 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-20-F M5 0.8 20 10 2.8 2 1234 0.96 10 0.6 1,610 1,771 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-25-F M5 0.8 25 10 2.8 2 1234 0.96 10 0.7 2,290 2,519 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-30-F M5 0.8 30 10 2.8 2 1234 0.96 10 0.8 4,230 4,653 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-10-F M6 1 10 12 3.4 3 1749 1.64 10 0.41 2,110 2,321 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-12-F M6 1 12 12 3.4 3 1749 1.64 10 0.65 2,290 2,519 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-15-F M6 1 15 12 3.4 3 1749 1.64 10 0.82 2,290 2,519 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-20-F M6 1 20 12 3.4 3 1749 1.64 10 0.94 2,940 3,234 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-25-F M6 1 25 12 3.4 3 1749 1.64 10 1.1 4,310 4,741 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-30-F M6 1 30 12 3.4 3 1749 1.64 10 1.2 4,310 4,741 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-15-F M8 1.25 15 16 4.4 3 3261 3.68 5 1.3 3,210 3,531 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-20-F M8 1.25 20 16 4.4 3 3261 3.68 5 1.9 3,210 3,531 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-25-F M8 1.25 25 16 4.4 3 3261 3.68 5 2.2 3,440 3,784 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-30-F M8 1.25 30 16 4.4 3 3261 3.68 5 2.4 3,670 4,037 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SPE-F
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ

特長

  • PEEK製の十字穴付き皿ねじ。
  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

使用上の注意

PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。

関連商品

PEEK製の六角ナットSPE-Nがあります。SPE-N

SPE-F樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります