非磁性
チタン・りん青銅など、透磁率が低い材質でできたねじです。
磁性による影響を嫌う半導体製造装置・FPD 製造装置・電子機器・MRI などに適しています。
ボルト・ナット・ワッシャー以外に非磁性工具もあり、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに最適です。

| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | りん青銅六角穴付きボルト | CFRTPモンキーレンチ | チタン六角レンチ | ||||||
| 品番 | SNSP | SKMWCP-200 | SKHTG | ||||||
| 特長 | 非磁性 | 非磁性工具 | 非磁性工具 | ||||||
| 価格(税別) | 1,210円~ | 14,500円~ | 4,560円~ | ||||||
| 材質 | C5191(りん青銅) | CFRTP(炭素繊維強化熱可塑性樹脂) | 64チタン | ||||||
| 表面処理 | - | - | バレル研磨 | ||||||
| ねじの呼び | M2 ~ M8 | - | - | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SNSP-M2 SNSP-M2.5 SNSP-M3 SNSP-M4 SNSP-M5 SNSP-M6 SNSP-M8 | SKMWCP-200 | SKHTG-1.5 SKHTG-2 SKHTG-2.5 SKHTG-3 SKHTG-4 SKHTG-5 SKHTG-6 |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質