• 特殊ねじ
  • 特殊材質ねじ・ボルト

SNZB/黄銅精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種)

Brass Cross Recessed Micro Pan Head Machine Screws - Type 0-1

  • 非磁性
  • 微細

形状図

SNZB黄銅精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.6
L
すべて
2
3
4
5
6
8
10

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 最大締めつけ
トルク
*1(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNZB-M2-2 M2 0.4 2 3 0.6 0 0.18 50 0.08 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNZB-M2-3 M2 0.4 3 3 0.6 0 0.18 50 0.08 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNZB-M2-4 M2 0.4 4 3 0.6 0 0.18 50 0.1 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNZB-M2-5 M2 0.4 5 3 0.6 0 0.18 50 0.12 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNZB-M2-6 M2 0.4 6 3 0.6 0 0.18 50 0.14 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNZB-M2.6-4 M2.6 0.45 4 4 0.8 0 0.23 50 0.2 650 715 CAD カート カート 在庫品
SNZB-M2.6-5 M2.6 0.45 5 4 0.8 0 0.23 50 0.23 650 715 CAD カート カート 在庫品
SNZB-M2.6-8 M2.6 0.45 8 4 0.8 0 0.23 50 0.33 650 715 CAD カート カート 在庫品
SNZB-M2.6-10 M2.6 0.45 10 4 0.8 0 0.23 50 0.4 650 715 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNZB
本体 黄銅*1(真鍮)

*1: 環境条件や時間の経過により色味が異なることがありますが性能への影響はございません。


用途

機器・装置のコンパクト化
FPD製造装置/半導体製造装置/電子機器/小型精密機器

特長

  • 精密機器用の微細ねじ(0番1種)。
  • M2・M2.6。
  • 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
  • 非磁性。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

特殊材質ねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

並目/細目を選ぶ

特殊材質ねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります