• 特殊ねじ
  • ゆるみ止め

偏心ロックワッシャ™

Eccentric Lock Washer

SWAS-EW

  • ゆるみ止め

形状図

SWAS-EW偏心ロックワッシャ™寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

呼び
すべて
6
8
10
12

単位 : mm

品番 呼び D d B C t1 t2 t 参考締めつけトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格*1
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SWAS-6-EW 6 12 6.05 11.6 13.3 2.65 2.9 3.9 10 100 1.5 8,000 8,800 CAD カート カート 在庫品
SWAS-8-EW 8 17 8.1 15 17.3 3.3 3.9 5.1 28 100 3.5 10,600 11,660 CAD カート カート 在庫品
SWAS-10-EW 10 21 10.2 19.8 22.8 4.05 4.8 6.2 55 100 7.2 14,400 15,840 CAD カート カート 実働5日目出荷
SWAS-12-EW 12 24 12.2 22 25.4 4.5 6 7.5 90 100 11 21,900 24,090 CAD カート カート 実働5日目出荷

*1: 1袋あたり(受け座金と偏心座金100セット)の価格です。1セットからご注文できます。
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
関連サービス

材質・仕上げ

SWAS-EW
受け座金 SUS304
偏心座金 SUS304

用途

ゆるみ止め

特長

  • 市販の六角ナットをご用意いただくだけで、ゆるみ止め効果が得られます。
  • 締結力が発生するまでは手で六角ナットを回すことができ、取りつけが簡単です。
  • 受け座金と偏心座金をセットでご使用ください。
  • NAS式振動試験(NAS3350)をクリアしています。
  • ユンカー式振動試験でも、ゆるみ止めの効果を確認しています。

SWAS-EW偏心ロックワッシャ™

試験条件

ボルトサイズ:M10-40

座面間距離:24mm

振幅:±0.43mm

振動:3.3Hz

試験時間:180秒


使用上の注意

  • 六角ナット専用です。六角ボルトの頭部側には使用しないでください。
  • 締めつけ後、ねじ山が六角ナットより3ピッチ以上確保できる長さのボルトをご使用ください。
  • 平座金等、他のワッシャと一緒に使用しないでください。
  • 半ねじのボルトをご使用の場合は、偏心座金がねじ山部分にあることを確認してください。
  • 商品特性上、ボルトに傷がつく恐れがあります。

取りつけ方法

  1. 偏心座金の凸側を上向きに取りつけてください。図1
  2. 受け座金の凹側を上向きに取りつけてください。図2
  3. 六角ナットが受け座金に軽くあたるまでねじ込んでください。図3
  4. 受け座金と六角ナットが嵌合していることを確認し締めつけてください。図4

SWAS-EW偏心ロックワッシャ™


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ゆるみ止めを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(樹脂)

ゆるみ止めにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります