φ12 セットカラー
セットカラーとは
セットカラーとは、シャフトへの物の取りつけ・固定・ストッパなどを補助する機械要素部品です。
スタンダードのセットスクリュータイプ、取りつけ・取りはずしが容易なクランピングタイプ、
軸穴部を分割できるスプリットタイプ、ベアリングの内輪のみを固定するベアリング固定用のセットカラーがあります。
絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品を選ぶことができます。特性や材質などを選択することで、条件に合った商品を選定することができます。
正しい使い方のポイントはこちらから!
選定条件
- 適用軸径を選ぶφ12
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ |
| 品番 | NSC-12-6-S | NSC-12-8-S | NSC-12-10-S | NSC-12-12-S | NSCS-12-6-M | NSCS-12-10-M | NSCS-12-12-M | NSCS-12-15-M | NSCS-12-6-S |
| 特長 | オールステンレス セットスクリュータイプ |
オールステンレス セットスクリュータイプ |
オールステンレス セットスクリュータイプ |
オールステンレス セットスクリュータイプ |
クランピングタイプ | クランピングタイプ | クランピングタイプ | クランピングタイプ | オールステンレス クランピングタイプ |
| 価格(税別) | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 | 1,290円 | 1,290円 | 1,290円 | 1,290円 | 1,730円 |
| 材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | ステンレス |
| 適用軸径 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 |
| 適用ベアリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | NSC-12-6-S | NSC-12-8-S | NSC-12-10-S | NSC-12-12-S | NSCS-12-6-M | NSCS-12-10-M | NSCS-12-12-M | NSCS-12-15-M | NSCS-12-6-S |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ |
| 品番 | NSCS-12-10-S | NSCS-12-12-S | NSCS-12-15-S | NSCS-12-6-C | NSCS-12-10-C | NSCS-12-12-C | NSCS-12-15-C | NSC-12-6-C | NSC-12-8-C |
| 特長 | オールステンレス クランピングタイプ |
オールステンレス クランピングタイプ |
オールステンレス クランピングタイプ |
クランピングタイプ | クランピングタイプ | クランピングタイプ | クランピングタイプ | セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ |
| 価格(税別) | 1,730円 | 1,730円 | 1,730円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 360円 | 360円 |
| 材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) |
| 適用軸径 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 |
| 適用ベアリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | NSCS-12-10-S | NSCS-12-12-S | NSCS-12-15-S | NSCS-12-6-C | NSCS-12-10-C | NSCS-12-12-C | NSCS-12-15-C | NSC-12-6-C | NSC-12-8-C |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ |
| 品番 | NSC-12-10-C | NSC-12-12-C | NSC-12-6-M | NSC-12-8-M | NSC-12-10-M | NSC-12-12-M | NSC-12-11-CB1 | NSC-12-11-CB2 | NSC-12-11-CB3 |
| 特長 | セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ | ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
| 価格(税別) | 360円 | 360円 | 590円 | 590円 | 590円 | 590円 | 900円 | 900円 | 900円 |
| 材質 | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) |
| 適用軸径 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 |
| 適用ベアリング | - | - | - | - | - | - | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | NSC-12-10-C | NSC-12-12-C | NSC-12-6-M | NSC-12-8-M | NSC-12-10-M | NSC-12-12-M | NSC-12-11-CB1 | NSC-12-11-CB2 | NSC-12-11-CB3 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セットカラー - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ | セットカラー(ステンレス製) - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ | セットカラー(ステンレス製) - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ | セットカラー(ステンレス製) - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - クランピングタイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - クランピングタイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - クランピングタイプ |
| 品番 | NSC-12-11-MB1 | NSC-12-11-MB2 | NSC-12-11-MB3 | NSC-12-11-SB1 | NSC-12-11-SB2 | NSC-12-11-SB3 | NSCS-12-11-CB1 | NSCS-12-11-CB2 | NSCS-12-11-CB3 |
| 特長 | ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
ベアリング内輪固定用 クランピングタイプ |
ベアリング内輪固定用 クランピングタイプ |
ベアリング内輪固定用 クランピングタイプ |
| 価格(税別) | 960円 | 960円 | 960円 | 1,410円 | 1,410円 | 1,410円 | 1,580円 | 1,580円 | 1,580円 |
| 材質 | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) |
| 適用軸径 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 |
| 適用ベアリング | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | NSC-12-11-MB1 | NSC-12-11-MB2 | NSC-12-11-MB3 | NSC-12-11-SB1 | NSC-12-11-SB2 | NSC-12-11-SB3 | NSCS-12-11-CB1 | NSCS-12-11-CB2 | NSCS-12-11-CB3 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ |
| 品番 | NSCSS-12-15-C | NSCSS-12-6-M | NSCSS-12-10-M | NSCSS-12-12-M | NSCSS-12-15-M | NSCSS-12-6-S | NSCSS-12-10-S | NSCSS-12-12-S | NSCSS-12-15-S |
| 特長 | スプリットタイプ | スプリットタイプ | スプリットタイプ | スプリットタイプ | スプリットタイプ | オールステンレス スプリットタイプ |
オールステンレス スプリットタイプ |
オールステンレス スプリットタイプ |
オールステンレス スプリットタイプ |
| 価格(税別) | 1,600円 | 2,150円 | 2,150円 | 2,150円 | 2,150円 | 2,660円 | 2,660円 | 2,660円 | 2,660円 |
| 材質 | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 適用軸径 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 |
| 適用ベアリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | NSCSS-12-15-C | NSCSS-12-6-M | NSCSS-12-10-M | NSCSS-12-12-M | NSCSS-12-15-M | NSCSS-12-6-S | NSCSS-12-10-S | NSCSS-12-12-S | NSCSS-12-15-S |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セットカラー - 固定穴(めねじ)つき - ステンレス製 - スプリットタイプ | セットカラー - 固定穴(めねじ)つき - ステンレス製 - スプリットタイプ | セットカラー - 固定穴(めねじ)つき - ステンレス製 - スプリットタイプ | ||||||
| 品番 | NSCSS-12-10-SN2 | NSCSS-12-12-SN2 | NSCSS-12-15-SN2 | ||||||
| 特長 | オールステンレス 固定穴(めねじ)付き スプリットタイプ |
オールステンレス 固定穴(めねじ)付き スプリットタイプ |
オールステンレス 固定穴(めねじ)付き スプリットタイプ |
||||||
| 価格(税別) | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | ||||||
| 材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ||||||
| 適用軸径 | φ12 | φ12 | φ12 | ||||||
| 適用ベアリング | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | NSCSS-12-10-SN2 | NSCSS-12-12-SN2 | NSCSS-12-15-SN2 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)