φ35 セットカラー
セットカラーとは
セットカラーとは、シャフトへの物の取りつけ・固定・ストッパなどを補助する機械要素部品です。
スタンダードのセットスクリュータイプ、取りつけ・取りはずしが容易なクランピングタイプ、
軸穴部を分割できるスプリットタイプ、ベアリングの内輪のみを固定するベアリング固定用のセットカラーがあります。
絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品を選ぶことができます。特性や材質などを選択することで、条件に合った商品を選定することができます。
正しい使い方のポイントはこちらから!
選定条件
- 適用軸径を選ぶφ35
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ |
| 品番 | NSC-35-15-S | NSC-35-18-S | NSC-35-20-S | NSCS-35-12-M | NSCS-35-15-M | NSCS-35-12-S | NSCS-35-15-S | NSCS-35-12-C | NSCS-35-15-C |
| 特長 | オールステンレス セットスクリュータイプ |
オールステンレス セットスクリュータイプ |
オールステンレス セットスクリュータイプ |
クランピングタイプ | クランピングタイプ | オールステンレス クランピングタイプ |
オールステンレス クランピングタイプ |
クランピングタイプ | クランピングタイプ |
| 価格(税別) | 2,550円 | 2,550円 | 2,550円 | 2,530円 | 2,530円 | 4,010円 | 4,010円 | 2,070円 | 2,070円 |
| 材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | ステンレス | ステンレス | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) |
| 適用軸径 | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 |
| 適用ベアリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | NSC-35-15-S | NSC-35-18-S | NSC-35-20-S | NSCS-35-12-M | NSCS-35-15-M | NSCS-35-12-S | NSCS-35-15-S | NSCS-35-12-C | NSCS-35-15-C |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ |
| 品番 | NSC-35-15-C | NSC-35-18-C | NSC-35-20-C | NSC-35-15-M | NSC-35-18-M | NSC-35-20-M | NSC-35-16-CB1 | NSC-35-16-CB2 | NSC-35-16-CB3 |
| 特長 | セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ | ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
| 価格(税別) | 980円 | 980円 | 980円 | 1,580円 | 1,580円 | 1,580円 | 1,920円 | 1,920円 | 1,920円 |
| 材質 | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) |
| 適用軸径 | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 |
| 適用ベアリング | - | - | - | - | - | - | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | NSC-35-15-C | NSC-35-18-C | NSC-35-20-C | NSC-35-15-M | NSC-35-18-M | NSC-35-20-M | NSC-35-16-CB1 | NSC-35-16-CB2 | NSC-35-16-CB3 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セットカラー - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ | セットカラー(ステンレス製) - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ | セットカラー(ステンレス製) - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ | セットカラー(ステンレス製) - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - クランピングタイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - クランピングタイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - クランピングタイプ |
| 品番 | NSC-35-16-MB1 | NSC-35-16-MB2 | NSC-35-16-MB3 | NSC-35-16-SB1 | NSC-35-16-SB2 | NSC-35-16-SB3 | NSCS-35-15-CB1 | NSCS-35-15-CB2 | NSCS-35-15-CB3 |
| 特長 | ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
ベアリング内輪固定用 クランピングタイプ |
ベアリング内輪固定用 クランピングタイプ |
ベアリング内輪固定用 クランピングタイプ |
| 価格(税別) | 2,110円 | 2,110円 | 2,110円 | 3,480円 | 3,480円 | 3,480円 | 2,630円 | 2,630円 | 2,630円 |
| 材質 | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) |
| 適用軸径 | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 |
| 適用ベアリング | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | NSC-35-16-MB1 | NSC-35-16-MB2 | NSC-35-16-MB3 | NSC-35-16-SB1 | NSC-35-16-SB2 | NSC-35-16-SB3 | NSCS-35-15-CB1 | NSCS-35-15-CB2 | NSCS-35-15-CB3 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - 固定穴つき - セットスクリュータイプ | セットカラー - 固定穴つき - セットスクリュータイプ | セットカラー - 固定穴つき - セットスクリュータイプ | セットカラー - 固定穴つき - クランピングタイプ | セットカラー - 固定穴つき - クランピングタイプ | セットカラー - 固定穴つき - クランピングタイプ |
| 品番 | NSCSS-35-15-M | NSCSS-35-12-S | NSCSS-35-15-S | NSC-35-15-CP2 | NSC-35-15-MP2 | NSC-35-15-SP2 | NSCS-35-15-CP2 | NSCS-35-15-MP2 | NSCS-35-15-SP2 |
| 特長 | スプリットタイプ | オールステンレス スプリットタイプ |
オールステンレス スプリットタイプ |
固定穴付き セットスクリュータイプ |
固定穴付き セットスクリュータイプ |
固定穴付き セットスクリュータイプ |
固定穴付き クランピングタイプ |
固定穴付き クランピングタイプ |
固定穴付き クランピングタイプ |
| 価格(税別) | 3,230円 | 4,900円 | 4,900円 | 1,700円 | 1,840円 | 3,150円 | 2,280円 | 3,220円 | 4,690円 |
| 材質 | スティール(無電解ニッケルメッキ) | ステンレス | ステンレス | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | ステンレス | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | ステンレス |
| 適用軸径 | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 |
| 適用ベアリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | NSCSS-35-15-M | NSCSS-35-12-S | NSCSS-35-15-S | NSC-35-15-CP2 | NSC-35-15-MP2 | NSC-35-15-SP2 | NSCS-35-15-CP2 | NSCS-35-15-MP2 | NSCS-35-15-SP2 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)