φ25 セットカラー
セットカラーとは
セットカラーとは、シャフトへの物の取りつけ・固定・ストッパなどを補助する機械要素部品です。
スタンダードのセットスクリュータイプ、取りつけ・取りはずしが容易なクランピングタイプ、
軸穴部を分割できるスプリットタイプ、ベアリングの内輪のみを固定するベアリング固定用のセットカラーがあります。
絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品を選ぶことができます。特性や材質などを選択することで、条件に合った商品を選定することができます。
正しい使い方のポイントはこちらから!
選定条件
- 適用軸径を選ぶφ25
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ |
| 品番 | NSC-25-12-S | NSC-25-15-S | NSC-25-18-S | NSCS-25-10-M | NSCS-25-12-M | NSCS-25-15-M | NSCS-25-10-S | NSCS-25-12-S | NSCS-25-15-S |
| 特長 | オールステンレス セットスクリュータイプ |
オールステンレス セットスクリュータイプ |
オールステンレス セットスクリュータイプ |
クランピングタイプ | クランピングタイプ | クランピングタイプ | オールステンレス クランピングタイプ |
オールステンレス クランピングタイプ |
オールステンレス クランピングタイプ |
| 価格(税別) | 1,530円 | 1,530円 | 1,530円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 2,770円 | 2,770円 | 2,770円 |
| 材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 適用軸径 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 |
| 適用ベアリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | NSC-25-12-S | NSC-25-15-S | NSC-25-18-S | NSCS-25-10-M | NSCS-25-12-M | NSCS-25-15-M | NSCS-25-10-S | NSCS-25-12-S | NSCS-25-15-S |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ |
| 品番 | NSCS-25-10-C | NSCS-25-12-C | NSCS-25-15-C | NSC-25-12-C | NSC-25-15-C | NSC-25-18-C | NSC-25-12-M | NSC-25-15-M | NSC-25-18-M |
| 特長 | クランピングタイプ | クランピングタイプ | クランピングタイプ | セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ |
| 価格(税別) | 1,670円 | 1,670円 | 1,670円 | 690円 | 690円 | 690円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 |
| 材質 | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) |
| 適用軸径 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 |
| 適用ベアリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | NSCS-25-10-C | NSCS-25-12-C | NSCS-25-15-C | NSC-25-12-C | NSC-25-15-C | NSC-25-18-C | NSC-25-12-M | NSC-25-15-M | NSC-25-18-M |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セットカラー - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ | セットカラー(ステンレス製) - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ | セットカラー(ステンレス製) - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ | セットカラー(ステンレス製) - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ |
| 品番 | NSC-25-13-CB1 | NSC-25-13-CB2 | NSC-25-13-CB3 | NSC-25-13-MB1 | NSC-25-13-MB2 | NSC-25-13-MB3 | NSC-25-13-SB1 | NSC-25-13-SB2 | NSC-25-13-SB3 |
| 特長 | ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
| 価格(税別) | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,460円 | 2,460円 | 2,460円 |
| 材質 | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 適用軸径 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 |
| 適用ベアリング | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | NSC-25-13-CB1 | NSC-25-13-CB2 | NSC-25-13-CB3 | NSC-25-13-MB1 | NSC-25-13-MB2 | NSC-25-13-MB3 | NSC-25-13-SB1 | NSC-25-13-SB2 | NSC-25-13-SB3 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セットカラー - ベアリング固定用 - クランピングタイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - クランピングタイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - クランピングタイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - クランピングタイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - クランピングタイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - クランピングタイプ | セットカラー(ステンレス製) - ベアリング固定用 - クランピングタイプ | セットカラー(ステンレス製) - ベアリング固定用 - クランピングタイプ | セットカラー(ステンレス製) - ベアリング固定用 - クランピングタイプ |
| 品番 | NSCS-25-15-CB1 | NSCS-25-15-CB2 | NSCS-25-15-CB3 | NSCS-25-15-MB1 | NSCS-25-15-MB2 | NSCS-25-15-MB3 | NSCS-25-15-SB1 | NSCS-25-15-SB2 | NSCS-25-15-SB3 |
| 特長 | ベアリング内輪固定用 クランピングタイプ |
ベアリング内輪固定用 クランピングタイプ |
ベアリング内輪固定用 クランピングタイプ |
ベアリング内輪固定用 クランピングタイプ |
ベアリング内輪固定用 クランピングタイプ |
ベアリング内輪固定用 クランピングタイプ |
ベアリング内輪固定用 クランピングタイプ |
ベアリング内輪固定用 クランピングタイプ |
ベアリング内輪固定用 クランピングタイプ |
| 価格(税別) | 2,020円 | 2,020円 | 2,020円 | 2,180円 | 2,180円 | 2,180円 | 4,030円 | 4,030円 | 4,030円 |
| 材質 | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 適用軸径 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 |
| 適用ベアリング | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | NSCS-25-15-CB1 | NSCS-25-15-CB2 | NSCS-25-15-CB3 | NSCS-25-15-MB1 | NSCS-25-15-MB2 | NSCS-25-15-MB3 | NSCS-25-15-SB1 | NSCS-25-15-SB2 | NSCS-25-15-SB3 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ |
| 品番 | NSCSS-25-10-C | NSCSS-25-12-C | NSCSS-25-15-C | NSCSS-25-10-M | NSCSS-25-12-M | NSCSS-25-15-M | NSCSS-25-10-S | NSCSS-25-12-S | NSCSS-25-15-S |
| 特長 | スプリットタイプ | スプリットタイプ | スプリットタイプ | スプリットタイプ | スプリットタイプ | スプリットタイプ | オールステンレス スプリットタイプ |
オールステンレス スプリットタイプ |
オールステンレス スプリットタイプ |
| 価格(税別) | 2,150円 | 2,150円 | 2,150円 | 2,740円 | 2,740円 | 2,740円 | 3,610円 | 3,610円 | 3,610円 |
| 材質 | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 適用軸径 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 |
| 適用ベアリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | NSCSS-25-10-C | NSCSS-25-12-C | NSCSS-25-15-C | NSCSS-25-10-M | NSCSS-25-12-M | NSCSS-25-15-M | NSCSS-25-10-S | NSCSS-25-12-S | NSCSS-25-15-S |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)