φ5 セットカラー
セットカラーとは
セットカラーとは、シャフトへの物の取りつけ・固定・ストッパなどを補助する機械要素部品です。
スタンダードのセットスクリュータイプ、取りつけ・取りはずしが容易なクランピングタイプ、
軸穴部を分割できるスプリットタイプ、ベアリングの内輪のみを固定するベアリング固定用のセットカラーがあります。
絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品を選ぶことができます。特性や材質などを選択することで、条件に合った商品を選定することができます。
正しい使い方のポイントはこちらから!
選定条件
- 適用軸径を選ぶφ5
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ |
| 品番 | NSC-5-5-S | NSC-5-6-S | NSC-5-8-S | NSC-5-10-S | NSCS-5-6-M | NSCS-5-8-M | NSCS-5-10-M | NSCS-5-6-S | NSCS-5-8-S |
| 特長 | オールステンレス セットスクリュータイプ |
オールステンレス セットスクリュータイプ |
オールステンレス セットスクリュータイプ |
オールステンレス セットスクリュータイプ |
クランピングタイプ | クランピングタイプ | クランピングタイプ | オールステンレス クランピングタイプ |
オールステンレス クランピングタイプ |
| 価格(税別) | 490円 | 490円 | 490円 | 490円 | 900円 | 900円 | 900円 | 1,380円 | 1,380円 |
| 材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | ステンレス | ステンレス |
| 適用軸径 | φ5 | φ5 | φ5 | φ5 | φ5 | φ5 | φ5 | φ5 | φ5 |
| 適用ベアリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | NSC-5-5-S | NSC-5-6-S | NSC-5-8-S | NSC-5-10-S | NSCS-5-6-M | NSCS-5-8-M | NSCS-5-10-M | NSCS-5-6-S | NSCS-5-8-S |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ |
| 品番 | NSCS-5-10-S | NSCS-5-6-C | NSCS-5-8-C | NSCS-5-10-C | NSC-5-5-C | NSC-5-6-C | NSC-5-8-C | NSC-5-10-C | NSC-5-5-M |
| 特長 | オールステンレス クランピングタイプ |
クランピングタイプ | クランピングタイプ | クランピングタイプ | セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ |
| 価格(税別) | 1,380円 | 850円 | 850円 | 850円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 400円 |
| 材質 | ステンレス | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(無電解ニッケルメッキ) |
| 適用軸径 | φ5 | φ5 | φ5 | φ5 | φ5 | φ5 | φ5 | φ5 | φ5 |
| 適用ベアリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | NSCS-5-10-S | NSCS-5-6-C | NSCS-5-8-C | NSCS-5-10-C | NSC-5-5-C | NSC-5-6-C | NSC-5-8-C | NSC-5-10-C | NSC-5-5-M |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ | セットカラー(ステンレス製) - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - クランピングタイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - クランピングタイプ | セットカラー(ステンレス製) - ベアリング固定用 - クランピングタイプ |
| 品番 | NSC-5-6-M | NSC-5-8-M | NSC-5-10-M | NSC-5-7-CB | NSC-5-7-MB | NSC-5-7-SB | NSCS-5-8-CB | NSCS-5-8-MB | NSCS-5-8-SB |
| 特長 | セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ | ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
ベアリング内輪固定用 クランピングタイプ |
ベアリング内輪固定用 クランピングタイプ |
ベアリング内輪固定用 クランピングタイプ |
| 価格(税別) | 400円 | 400円 | 400円 | 580円 | 610円 | 850円 | 1,240円 | 1,360円 | 1,920円 |
| 材質 | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | ステンレス | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | ステンレス |
| 適用軸径 | φ5 | φ5 | φ5 | φ5 | φ5 | φ5 | φ5 | φ5 | φ5 |
| 適用ベアリング | - | - | - | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | NSC-5-6-M | NSC-5-8-M | NSC-5-10-M | NSC-5-7-CB | NSC-5-7-MB | NSC-5-7-SB | NSCS-5-8-CB | NSCS-5-8-MB | NSCS-5-8-SB |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ |
| 品番 | NSCSS-5-6-C | NSCSS-5-8-C | NSCSS-5-10-C | NSCSS-5-6-M | NSCSS-5-8-M | NSCSS-5-10-M | NSCSS-5-6-S | NSCSS-5-8-S | NSCSS-5-10-S |
| 特長 | スプリットタイプ | スプリットタイプ | スプリットタイプ | スプリットタイプ | スプリットタイプ | スプリットタイプ | オールステンレス スプリットタイプ |
オールステンレス スプリットタイプ |
オールステンレス スプリットタイプ |
| 価格(税別) | 1,360円 | 1,360円 | 1,360円 | 1,520円 | 1,520円 | 1,520円 | 1,960円 | 1,960円 | 1,960円 |
| 材質 | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 適用軸径 | φ5 | φ5 | φ5 | φ5 | φ5 | φ5 | φ5 | φ5 | φ5 |
| 適用ベアリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | NSCSS-5-6-C | NSCSS-5-8-C | NSCSS-5-10-C | NSCSS-5-6-M | NSCSS-5-8-M | NSCSS-5-10-M | NSCSS-5-6-S | NSCSS-5-8-S | NSCSS-5-10-S |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セットカラー - 固定穴つき - セットスクリュータイプ | セットカラー - 固定穴つき - セットスクリュータイプ | セットカラー - 固定穴つき - セットスクリュータイプ | ||||||
| 品番 | NSC-5-10-CP2 | NSC-5-10-MP2 | NSC-5-10-SP2 | ||||||
| 特長 | 固定穴付き セットスクリュータイプ |
固定穴付き セットスクリュータイプ |
固定穴付き セットスクリュータイプ |
||||||
| 価格(税別) | 490円 | 530円 | 800円 | ||||||
| 材質 | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | ステンレス | ||||||
| 適用軸径 | φ5 | φ5 | φ5 | ||||||
| 適用ベアリング | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | NSC-5-10-CP2 | NSC-5-10-MP2 | NSC-5-10-SP2 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)