φ4 セットカラー
セットカラーとは
セットカラーとは、シャフトへの物の取りつけ・固定・ストッパなどを補助する機械要素部品です。
スタンダードのセットスクリュータイプ、取りつけ・取りはずしが容易なクランピングタイプ、
軸穴部を分割できるスプリットタイプ、ベアリングの内輪のみを固定するベアリング固定用のセットカラーがあります。
絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品を選ぶことができます。特性や材質などを選択することで、条件に合った商品を選定することができます。
正しい使い方のポイントはこちらから!
選定条件
- 適用軸径を選ぶφ4
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ |
| 品番 | NSC-4-5-S | NSC-4-6-S | NSC-4-8-S | NSCS-4-8-M | NSCS-4-8-S | NSCS-4-8-C | NSC-4-5-C | NSC-4-6-C | NSC-4-8-C |
| 特長 | オールステンレス セットスクリュータイプ |
オールステンレス セットスクリュータイプ |
オールステンレス セットスクリュータイプ |
クランピングタイプ | オールステンレス クランピングタイプ |
クランピングタイプ | セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ |
| 価格(税別) | 400円 | 400円 | 400円 | 850円 | 1,290円 | 730円 | 240円 | 240円 | 240円 |
| 材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スティール(無電解ニッケルメッキ) | ステンレス | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) |
| 適用軸径 | φ4 | φ4 | φ4 | φ4 | φ4 | φ4 | φ4 | φ4 | φ4 |
| 適用ベアリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | NSC-4-5-S | NSC-4-6-S | NSC-4-8-S | NSCS-4-8-M | NSCS-4-8-S | NSCS-4-8-C | NSC-4-5-C | NSC-4-6-C | NSC-4-8-C |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ | セットカラー(ステンレス製) - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - クランピングタイプ | セットカラー - ベアリング固定用 - クランピングタイプ | セットカラー(ステンレス製) - ベアリング固定用 - クランピングタイプ |
| 品番 | NSC-4-5-M | NSC-4-6-M | NSC-4-8-M | NSC-4-7-CB | NSC-4-7-MB | NSC-4-7-SB | NSCS-4-8-CB | NSCS-4-8-MB | NSCS-4-8-SB |
| 特長 | セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ | ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
ベアリング内輪固定用 セットスクリュータイプ |
ベアリング内輪固定用 クランピングタイプ |
ベアリング内輪固定用 クランピングタイプ |
ベアリング内輪固定用 クランピングタイプ |
| 価格(税別) | 370円 | 370円 | 370円 | 460円 | 490円 | 750円 | 1,240円 | 1,360円 | 1,920円 |
| 材質 | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | ステンレス | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | ステンレス |
| 適用軸径 | φ4 | φ4 | φ4 | φ4 | φ4 | φ4 | φ4 | φ4 | φ4 |
| 適用ベアリング | - | - | - | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ | 693ZZ~6908ZZ |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | NSC-4-5-M | NSC-4-6-M | NSC-4-8-M | NSC-4-7-CB | NSC-4-7-MB | NSC-4-7-SB | NSCS-4-8-CB | NSCS-4-8-MB | NSCS-4-8-SB |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - 固定穴つき - セットスクリュータイプ | セットカラー - 固定穴つき - セットスクリュータイプ | セットカラー - 固定穴つき - セットスクリュータイプ | |||
| 品番 | NSCSS-4-8-C | NSCSS-4-8-M | NSCSS-4-8-S | NSC-4-6-CP2 | NSC-4-6-MP2 | NSC-4-6-SP2 | |||
| 特長 | スプリットタイプ | スプリットタイプ | オールステンレス スプリットタイプ |
固定穴付き セットスクリュータイプ |
固定穴付き セットスクリュータイプ |
固定穴付き セットスクリュータイプ |
|||
| 価格(税別) | 1,310円 | 1,430円 | 1,850円 | 430円 | 470円 | 650円 | |||
| 材質 | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | ステンレス | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | ステンレス | |||
| 適用軸径 | φ4 | φ4 | φ4 | φ4 | φ4 | φ4 | |||
| 適用ベアリング | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | NSCSS-4-8-C | NSCSS-4-8-M | NSCSS-4-8-S | NSC-4-6-CP2 | NSC-4-6-MP2 | NSC-4-6-SP2 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)