装飾 軽量
アルミ・チタン・樹脂など、軽量な材質でできたねじです。
軽量なねじを使用することで、装置を軽量化し動力不可を軽減できます。
自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に適しています。

選定条件
- 特長・機能を選ぶ装飾
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き極低頭小頭ボルト(純チタン製) | 六角穴付き極低頭小頭ボルト(純チタン製) | 六角穴付き極低頭小頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき) | 樹脂ねじ(RENY / ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト) | |||||
| 品番 | SSHT-SD | SSHT-SD-UT | SVSHT-SD | SPA-SH | |||||
| 特長 | 極低頭 省スペース 軽量 非磁性 耐薬品 小頭 |
極低頭 省スペース 軽量 非磁性 耐薬品 小頭 |
極低頭 小頭 省スペース 軽量 非磁性 耐薬品 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 省スペース 装飾 締めつけ穴破損防止 |
|||||
| 価格(税別) | 1,250円~ | 690円~ | 2,140円~ | 840円~ | |||||
| 材質 | 純チタン | 純チタン | 純チタン | RENY | |||||
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | - | 特殊化学研磨処理 | - | |||||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SSHT-M3-SD SSHT-M4-SD SSHT-M5-SD SSHT-M6-SD | SSHT-M3-SD-UT SSHT-M4-SD-UT SSHT-M5-SD-UT SSHT-M6-SD-UT | SVSHT-M3-SD SVSHT-M4-SD SVSHT-M5-SD SVSHT-M6-SD | SPA-M3-SH SPA-M4-SH SPA-M5-SH SPA-M6-SH |