M2 軽量
アルミ・チタン・樹脂など、軽量な材質でできたねじです。
軽量なねじを使用することで、装置を軽量化し動力不可を軽減できます。
自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に適しています。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂六角ナット(RENY) | ||||||||
| 品番 | SPA-M2-N | ||||||||
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 |
||||||||
| 価格(税別) | 2,350円~ | ||||||||
| 材質 | RENY | ||||||||
| 表面処理 | - | ||||||||
| ねじの呼び | M2 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SPA-M2-N |