1/4 軽量
アルミ・チタン・樹脂など、軽量な材質でできたねじです。
軽量なねじを使用することで、装置を軽量化し動力不可を軽減できます。
自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に適しています。

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(inch)1/4
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) | |||||
| 品番 | SPA-#2-56-1/4-P | SPA-#4-40-1/4-P | SPA-#6-32-1/4-P | SPA-#8-32-1/4-P | |||||
| 特長 | インチねじ 高強度 高比強度 軽量 |
インチねじ 高強度 高比強度 軽量 |
インチねじ 高強度 高比強度 軽量 |
インチねじ 高強度 高比強度 軽量 |
|||||
| 価格(税別) | 720円~ | 360円~ | 760円~ | 1,120円~ | |||||
| 材質 | RENY | RENY | RENY | RENY | |||||
| ねじの呼び | No.2-56UNC | No.4-40UNC | No.6-32UNC | No.8-32UNC | |||||
| ねじ長さ | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
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
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-05-27 18:29)