M2.6 軽量
アルミ・チタン・樹脂など、軽量な材質でできたねじです。
軽量なねじを使用することで、装置を軽量化し動力不可を軽減できます。
自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に適しています。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2.6
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) | 樹脂六角ナット(PC) | 樹脂ワッシャ(PC) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ) | 樹脂六角ナット(RENY) | ||
| 品番 | SPC-M2.6-P | SPC-M2.6-F | SPC-M2.6-N | SPC-2.6-W | SPA-M2.6-P | SPA-M2.6-F | SPA-M2.6-N | ||
| 特長 | 電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
||
| 価格(税別) | 450円~ | 450円~ | 1,800円~ | 600円~ | 600円~ | 750円~ | 2,350円~ | ||
| 材質 | PC | PC | PC | PC | RENY | RENY | RENY | ||
| 表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ねじの呼び | M2.6 | M2.6 | M2.6 | M2.6 | M2.6 | M2.6 | M2.6 | ||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||
| 品番 | SPC-M2.6-10-P SPC-M2.6-12-P SPC-M2.6-15-P SPC-M2.6-3-P SPC-M2.6-4-P SPC-M2.6-5-P SPC-M2.6-6-P SPC-M2.6-8-P | SPC-M2.6-10-F SPC-M2.6-12-F SPC-M2.6-4-F SPC-M2.6-5-F SPC-M2.6-6-F SPC-M2.6-8-F | SPC-M2.6-N | SPC-2.6-W | SPA-M2.6-10-P SPA-M2.6-12-P SPA-M2.6-4-P SPA-M2.6-5-P SPA-M2.6-6-P SPA-M2.6-8-P | SPA-M2.6-10-F SPA-M2.6-12-F SPA-M2.6-4-F SPA-M2.6-6-F SPA-M2.6-8-F | SPA-M2.6-N |