微細 軽量
アルミ・チタン・樹脂など、軽量な材質でできたねじです。
軽量なねじを使用することで、装置を軽量化し動力不可を軽減できます。
自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に適しています。

選定条件
- 特長・機能を選ぶ微細
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付き皿小ねじ) | ||||
| 品番 | SNZT | SPA-MC | SPA-MC1 | SPA-MC3 | SPA-MF | ||||
| 特長 | 軽量 非磁性 耐薬品 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
||||
| 価格(税別) | 1,550円~ | 270円~ | 560円~ | 560円~ | 270円~ | ||||
| 材質 | 純チタン | RENY | RENY | RENY | RENY | ||||
| 表面処理 | - | - | - | - | - | ||||
| ねじの呼び | M1.6 ~ M2.5 | M1.2 ~ M1.6 | M1.2 ~ M1.6 | M1.2 ~ M1.6 | M1.2 ~ M1.6 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | SNZT-M1.6 SNZT-M2 SNZT-M2.5 | SPA-M1.2-MC SPA-M1.4-MC SPA-M1.6-MC | SPA-M1.2-MC1 SPA-M1.4-MC1 SPA-M1.6-MC1 | SPA-M1.2-MC3 SPA-M1.4-MC3 SPA-M1.6-MC3 | SPA-M1.2-MF SPA-M1.4-MF SPA-M1.6-MF |