M4 軽量
アルミ・チタン・樹脂など、軽量な材質でできたねじです。
軽量なねじを使用することで、装置を軽量化し動力不可を軽減できます。
自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に適しています。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM4
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度チタン十字穴付き皿小ねじ | チタン六角ナット | チタン六角ナット | チタンゆるみ止めナット | チタン座金 | チタン座金 | チタン六角穴付き脱落防止ねじ | 高強度チタン六角穴付き脱落防止ねじ | チタン六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) |
| 品番 | SNFTG-M4 | SHNT-M4 | SHNT-M4-F | SWUT-M4 | SWAT-4-F | SWAT-4-S | SSC-SNST-M4 | SSC-SNSTG-M4 | SVST-M4 |
| 特長 | 高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 フランジつき |
軽量 非磁性 ゆるみ止め |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 脱落防止・紛失防止 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 脱落防止・紛失防止 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
| 価格(税別) | 240円~ | 230円~ | 240円~ | 530円~ | 90円~ | 60円~ | 730円~ | 1,870円~ | 1,170円~ |
| 材質 | βチタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 64チタン | 純チタン |
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | - | - | 特殊化学研磨処理 | - | 特殊化学研磨処理 |
| ねじの呼び | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SNFTG-M4-10 SNFTG-M4-12 SNFTG-M4-15 SNFTG-M4-20 SNFTG-M4-25 SNFTG-M4-8 | SHNT-M4 | SHNT-M4-F | SWUT-M4 | SWAT-4-F | SWAT-4-S | SSC-SNST-M4-10 SSC-SNST-M4-12 SSC-SNST-M4-16 SSC-SNST-M4-20 | SSC-SNSTG-M4-10 SSC-SNSTG-M4-12 SSC-SNSTG-M4-16 SSC-SNSTG-M4-20 | SVST-M4-10 SVST-M4-12 SVST-M4-16 SVST-M4-6 SVST-M4-8 |