M5 軽量
アルミ・チタン・樹脂など、軽量な材質でできたねじです。
軽量なねじを使用することで、装置を軽量化し動力不可を軽減できます。
自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に適しています。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM5
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チタン六角ナット | チタン六角ナット | チタンゆるみ止めナット | チタン座金 | チタン座金 | チタン六角穴付き脱落防止ねじ | 高強度チタン六角穴付き脱落防止ねじ | チタン六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 六角穴付き極低頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき) |
| 品番 | SHNT-M5 | SHNT-M5-F | SWUT-M5 | SWAT-5-F | SWAT-5-S | SSC-SNST-M5 | SSC-SNSTG-M5 | SVST-M5 | SVSHT-M5 |
| 特長 | 軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 フランジつき |
軽量 非磁性 ゆるみ止め |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 脱落防止・紛失防止 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 脱落防止・紛失防止 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 省スペース 極低頭 非磁性 耐薬品 |
| 価格(税別) | 240円~ | 330円~ | 640円~ | 100円~ | 70円~ | 890円~ | 2,170円~ | 1,370円~ | 2,140円~ |
| 材質 | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 64チタン | 純チタン | 純チタン |
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | - | - | 特殊化学研磨処理 | - | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 |
| ねじの呼び | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SHNT-M5 | SHNT-M5-F | SWUT-M5 | SWAT-5-F | SWAT-5-S | SSC-SNST-M5-12 SSC-SNST-M5-16 SSC-SNST-M5-20 SSC-SNST-M5-25 | SSC-SNSTG-M5-12 SSC-SNSTG-M5-16 SSC-SNSTG-M5-20 SSC-SNSTG-M5-25 | SVST-M5-10 SVST-M5-12 SVST-M5-16 SVST-M5-20 SVST-M5-25 | SVSHT-M5-10 SVSHT-M5-12 SVSHT-M5-16 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂六角ナット(RENY) | 樹脂六角ナット(RENY) | 樹脂ワッシャ(RENY) | ||||||
| 品番 | SPA-M5-N | SPA-M5-N-BK | SPA-5-W | ||||||
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
||||||
| 価格(税別) | 600円~ | 1,060円~ | 1,100円~ | ||||||
| 材質 | RENY | RENY | RENY | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M5 | M5 | M5 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SPA-M5-N | SPA-M5-N-BK | SPA-5-W |