4 軽量
アルミ・チタン・樹脂など、軽量な材質でできたねじです。
軽量なねじを使用することで、装置を軽量化し動力不可を軽減できます。
自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に適しています。

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)4
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度チタン六角穴付きボルト | 高強度チタン六角穴付きボルト | チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) | チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) | チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) | 樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) |
| 品番 | SNSTG-M2-4 | SNSTG-M2.5-4 | SNZT-M1.6-4 | SNZT-M2-4 | SNZT-M2.5-4 | SPC-M1.7-4-P | SPC-M2-4-P | SPC-M2.6-4-P | SPC-M3-4-P |
| 特長 | 高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
| 価格(税別) | 1,520円~ | 1,470円~ | 2,250円~ | 1,550円~ | 1,840円~ | 500円~ | 400円~ | 450円~ | 400円~ |
| 材質 | 64チタン | 64チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | PC | PC | PC | PC |
| ねじの呼び | M2 | M2.5 | M1.6 | M2 | M2.5 | M1.7 | M2 | M2.6 | M3 |
| ねじ長さ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) | 樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) | 樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) | 樹脂ねじ(PC / すりわり付き止めねじ) | 樹脂ねじ(PC / 六角穴付き止めねじ - すりわり付き) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ) |
| 品番 | SPC-M2-4-F | SPC-M2.6-4-F | SPC-M3-4-F | SPC-M3-4-S | SPC-M4-4-TS | SPA-M1.7-4-P | SPA-M2-4-P | SPA-M2.6-4-P | SPA-M3-4-P |
| 特長 | 電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
| 価格(税別) | 450円~ | 450円~ | 450円~ | 1,050円~ | 1,200円~ | 950円~ | 600円~ | 600円~ | 600円~ |
| 材質 | PC | PC | PC | PC | PC | RENY | RENY | RENY | RENY |
| ねじの呼び | M2 | M2.6 | M3 | M3 | M4 | M1.7 | M2 | M2.6 | M3 |
| ねじ長さ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) |
| 品番 | SPA-M2.6-4-F | SPA-M1.2-4-MC | SPA-M1.4-4-MC | SPA-M1.6-4-MC | SPA-M1.2-4-MC1 | SPA-M1.4-4-MC1 | SPA-M1.6-4-MC1 | SPA-M1.2-4-MC3 | SPA-M1.4-4-MC3 |
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
| 価格(税別) | 750円~ | 270円~ | 270円~ | 270円~ | 560円~ | 560円~ | 560円~ | 560円~ | 560円~ |
| 材質 | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY |
| ねじの呼び | M2.6 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.2 | M1.4 |
| ねじ長さ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付き皿小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付き皿小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付き皿小ねじ) | |||||
| 品番 | SPA-M1.6-4-MC3 | SPA-M1.2-4-MF | SPA-M1.4-4-MF | SPA-M1.6-4-MF | |||||
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
|||||
| 価格(税別) | 560円~ | 270円~ | 270円~ | 270円~ | |||||
| 材質 | RENY | RENY | RENY | RENY | |||||
| ねじの呼び | M1.6 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | |||||
| ねじ長さ | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |