皿 軽量
アルミ・チタン・樹脂など、軽量な材質でできたねじです。
軽量なねじを使用することで、装置を軽量化し動力不可を軽減できます。
自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に適しています。

選定条件
- 頭部形状を選ぶ皿
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チタン十字穴付き皿小ねじ | 高強度チタン十字穴付き皿小ねじ | チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) | 樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) | 樹脂ねじ(PC / 十字穴付き丸皿小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付き皿小ねじ) | ||
| 品番 | SNFT | SNFTG | SVFT | SPC-F | SPC-R | SPA-F | SPA-MF | ||
| 特長 | 軽量 非磁性 耐薬品 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) 低アウトガス 非磁性 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
||
| 価格(税別) | 130円~ | 180円~ | 4,180円~ | 450円~ | 600円~ | 420円~ | 270円~ | ||
| 材質 | 純チタン | βチタン | 純チタン | PC | PC | RENY | RENY | ||
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | - | - | - | - | ||
| ねじの呼び | M3 ~ M4 | M3 ~ M5 | M3 ~ M4 | M2 ~ M8 | M3 ~ M4 | M2 ~ M8 | M1.2 ~ M1.6 | ||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||
| 品番 | SNFT-M3 SNFT-M4 | SNFTG-M3 SNFTG-M4 SNFTG-M5 | SVFT-M3 SVFT-M4 | SPC-M2.6-F SPC-M2-F SPC-M3-F SPC-M4-F SPC-M5-F SPC-M6-F SPC-M8-F | SPC-M3-R SPC-M4-R | SPA-M2.6-F SPA-M2-F SPA-M3-F SPA-M4-F SPA-M5-F SPA-M6-F SPA-M8-F | SPA-M1.2-MF SPA-M1.4-MF SPA-M1.6-MF |