45 軽量
アルミ・チタン・樹脂など、軽量な材質でできたねじです。
軽量なねじを使用することで、装置を軽量化し動力不可を軽減できます。
自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に適しています。

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)45
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チタン六角穴付きボルト | 高強度チタン六角穴付きボルト | 高強度チタン六角穴付きボルト | 高強度チタン六角穴付きボルト | 樹脂ねじ(PC / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | ||
| 品番 | SNST-M6-45 | SNSTG-M6-45 | SNSTG-M8-45 | SNSTG-M10-45 | SPC-M12-45-H-WH | SPA-M10-45-H | SPA-M12-45-H | ||
| 特長 | 軽量 非磁性 耐薬品 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
||
| 価格(税別) | 1,430円~ | 2,620円~ | 3,610円~ | 6,190円~ | 1,190円~ | 1,500円~ | 400円~ | ||
| 材質 | 純チタン | 64チタン | 64チタン | 64チタン | PC | RENY | RENY | ||
| ねじの呼び | M6 | M6 | M8 | M10 | M12 | M10 | M12 | ||
| ねじ長さ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |