• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)

精密機器用止めねじ(微細ねじ)

Set Screw for Precision Instruments

SNTS-FP

  • 微細

形状図

SNTS-FP精密機器用止めねじ(微細ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M1
M1.4
M1.6
M2
M2.5
M2.6
L
すべて
3
4
5
6

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L a t B 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNTS-M1-3-FP M1 0.25 3 0.35 0.35 - 0.003 10 0.012 2,110 2,321 CAD カート カート 在庫品
SNTS-M1-4-FP M1 0.25 4 0.35 0.35 - 0.003 10 0.016 2,110 2,321 CAD カート カート 在庫品
SNTS-M1-5-FP M1 0.25 5 0.35 0.35 - 0.003 10 0.019 2,110 2,321 CAD カート カート 在庫品
SNTS-M1-6-FP M1 0.25 6 0.35 0.35 - 0.003 10 0.023 2,110 2,321 CAD カート カート 在庫品
SNTS-M1.4-3-FP M1.4 0.3 3 0.4 0.45 - 0.02 10 0.022 1,910 2,101 CAD カート カート 在庫品
SNTS-M1.4-4-FP M1.4 0.3 4 0.4 0.45 - 0.02 10 0.031 1,910 2,101 CAD カート カート 在庫品
SNTS-M1.4-5-FP M1.4 0.3 5 0.4 0.45 - 0.02 10 0.04 1,910 2,101 CAD カート カート 在庫品
SNTS-M1.4-6-FP M1.4 0.3 6 0.4 0.45 - 0.02 10 0.049 1,910 2,101 CAD カート カート 在庫品
SNTS-M1.6-3-FP M1.6 0.35 3 0.4 0.5 - 0.03 10 0.029 1,910 2,101 CAD カート カート 在庫品
SNTS-M1.6-4-FP M1.6 0.35 4 0.4 0.5 - 0.03 10 0.04 1,910 2,101 CAD カート カート 在庫品
SNTS-M1.6-5-FP M1.6 0.35 5 0.4 0.5 - 0.03 10 0.051 1,910 2,101 CAD カート カート 在庫品
SNTS-M1.6-6-FP M1.6 0.35 6 0.4 0.5 - 0.03 10 0.062 1,910 2,101 CAD カート カート 在庫品
SNTS-M2-3-FP M2 0.4 3 - - 0.9 0.2 10 0.041 610 671 CAD カート カート 在庫品
SNTS-M2-4-FP M2 0.4 4 - - 0.9 0.2 10 0.058 610 671 CAD カート カート 在庫品
SNTS-M2-5-FP M2 0.4 5 - - 0.9 0.2 10 0.075 610 671 CAD カート カート 在庫品
SNTS-M2-6-FP M2 0.4 6 - - 0.9 0.2 10 0.092 610 671 CAD カート カート 在庫品
SNTS-M2.5-4-FP M2.5 0.45 4 - - 1.3 0.4 10 0.081 610 671 CAD カート カート 在庫品
SNTS-M2.5-5-FP M2.5 0.45 5 - - 1.3 0.4 10 0.055 610 671 CAD カート カート 在庫品
SNTS-M2.5-6-FP M2.5 0.45 6 - - 1.3 0.4 10 0.13 610 671 CAD カート カート 在庫品
SNTS-M2.6-4-FP M2.6 0.45 4 - - 1.3 0.4 10 0.094 610 671 CAD カート カート 在庫品
SNTS-M2.6-5-FP M2.6 0.45 5 - - 1.3 0.4 10 0.13 610 671 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

M1-M1.6 M2-M2.6
本体 ステンレス SUSXM7(SUS304相当)

用途

機器・装置のコンパクト化
小型精密機器

特長

  • M1-M2.6。精密機器用の微細ねじ。
  • 止めねじタイプ。ねじ先端形状は平先です。

使用例

ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの位置決め・固定に。

SNTS-FP精密機器用止めねじ(微細ねじ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります