• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)

六角レンチ(微細ねじ用)

Hexagon Key

SKH

  • 微細

形状図

SKH六角レンチ(微細ねじ用) 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 B二面幅の呼び L1 L2 適用微細ねじ
SNS
適用微細ねじ
SNSS
適用微細ねじ
SNTS
質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SKH-0.89 0.9 33 11 - SNSS-M1 SNTS-M2-FP 0.21 220 242 CAD カート 在庫品
SKH-1.27 1.3 41 13 - SNSS-M1.4 SNTS-M2.5-FP・SNTS-M2.6-FP 0.6 220 242 CAD カート 在庫品
SKH-1.5 1.5 46.5 15.5 SNS-M1.6・SNS-M2 SNSS-M1.6・SNSS-M2 - 0.9 160 176 CAD カート 在庫品
SKH-2 2 52 18 SNS-M2.5 SNSS-M2.5 - 1.8 160 176 CAD カート 在庫品
SKH-2.5 2.5 58.5 20.5 - - - 3.1 180 198 CAD カート 在庫品
SKH-3 3 66 23 - - - 5.1 180 198 CAD カート 在庫品

●1袋あたりの価格です。


材質・仕上げ

SKH
本体 合金鋼
四三酸化鉄皮膜(黒)

用途

微細ねじの取りつけ・取りはずし

特長

  • 微細ねじ専用の六角レンチ。
  • 適用微細ねじ
    六角穴付きボルト(微細ねじ)SNSSNSSSNSSNSS
    精密機器用止めねじ(微細ねじ)SNTSSNTS-FP

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

表面処理を選ぶ

微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります