寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | Lm | D1 | L1 | dc | 十字穴の番号 | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSCMS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 4 | 6.9 | 1.9 | 2.2 | 1 | 0.61 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCMS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 4 | 6.9 | 1.9 | 2.2 | 1 | 0.69 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCMS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 4 | 6.9 | 1.9 | 2.2 | 1 | 0.77 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCMS-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 4 | 6.9 | 1.9 | 2.2 | 1 | 0.94 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCMS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 5 | 9.4 | 2.5 | 3 | 2 | 1.4 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCMS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 5 | 9.4 | 2.5 | 3 | 2 | 1.6 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCMS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 5 | 9.4 | 2.5 | 3 | 2 | 1.9 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCMS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 5 | 9.4 | 2.5 | 3 | 2 | 2.2 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCMS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 6 | 11.8 | 3.1 | 3.9 | 2 | 3.1 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCMS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 6 | 11.8 | 3.1 | 3.9 | 2 | 3.6 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCMS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 6 | 11.8 | 3.1 | 3.9 | 2 | 4.1 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCMS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 6 | 11.8 | 3.1 | 3.9 | 2 | 4.7 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCMS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 8 | 14 | 3.7 | 4.6 | 3 | 4.4 | 310 | 341 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCMS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 8 | 14 | 3.7 | 4.6 | 3 | 5.1 | 310 | 341 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCMS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 8 | 14 | 3.7 | 4.6 | 3 | 5.8 | 310 | 341 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCMS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 8 | 14 | 3.7 | 4.6 | 3 | 6.7 | 310 | 341 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCMS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 8 | 14 | 3.7 | 4.6 | 3 | 7.5 | 310 | 341 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCMS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 10 | 17.8 | 4.8 | 6.3 | 3 | 10 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCMS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 10 | 17.8 | 4.8 | 6.3 | 3 | 11 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCMS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 10 | 17.8 | 4.8 | 6.3 | 3 | 13 | 430 | 473 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SSCMS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 10 | 17.8 | 4.8 | 6.3 | 3 | 14 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCMS-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 10 | 17.8 | 4.8 | 6.3 | 3 | 18 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
| SSCMS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50 |
用途
保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応工作機械/食品機械/電気・電子機器
特長
- ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- 十字穴付きトラス小ねじタイプ。頭部が大きく取りつけ面を美しく装飾します。
- CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
使用上の注意
- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、SSCMSのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSCMSのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSCMSがカバーから抜け落ちることはありません。