• 特殊ねじ
  • 真空装置用ねじ・ボルト

六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き穴つき)

Vented Socket Head Cap Screws with Low Profile

SVLS

  • 真空
  • スペース
  • クリーン

形状図

SVLS六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B*1 t L2 d max. 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVLS-M3-5 M3 0.5 5 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.2 20 0.49 5,380 5,918 CAD カート カート 在庫品
SVLS-M3-6 M3 0.5 6 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.2 20 0.53 5,380 5,918 CAD カート カート 在庫品
SVLS-M3-8 M3 0.5 8 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.2 20 0.62 5,740 6,314 CAD カート カート 在庫品
SVLS-M3-10 M3 0.5 10 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.2 20 0.7 6,160 6,776 CAD カート カート 在庫品
SVLS-M3-12 M3 0.5 12 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.2 20 0.78 6,800 7,480 CAD カート カート 在庫品
SVLS-M4-6 M4 0.7 6 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 1.5 20 1.1 6,160 6,776 CAD カート カート 在庫品
SVLS-M4-8 M4 0.7 8 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 1.5 20 1.3 6,440 7,084 CAD カート カート 在庫品
SVLS-M4-10 M4 0.7 10 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 1.5 20 1.4 6,860 7,546 CAD カート カート 在庫品
SVLS-M4-12 M4 0.7 12 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 1.5 20 1.6 7,200 7,920 CAD カート カート 在庫品
SVLS-M4-16 M4 0.7 16 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 1.5 20 1.9 8,040 8,844 CAD カート カート 在庫品
SVLS-M5-8 M5 0.8 8 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 1.5 10 1.8 3,490 3,839 CAD カート カート 在庫品
SVLS-M5-10 M5 0.8 10 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 1.5 10 2 3,690 4,059 CAD カート カート 在庫品
SVLS-M5-12 M5 0.8 12 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 1.5 10 2.3 3,910 4,301 CAD カート カート 在庫品
SVLS-M5-16 M5 0.8 16 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 1.5 10 2.8 4,090 4,499 CAD カート カート 在庫品
SVLS-M5-20 M5 0.8 20 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 1.5 10 3.3 4,480 4,928 CAD カート カート 在庫品
SVLS-M6-8 M6 1 8 10 4 4 3 全ねじ 2 10 3.1 4,090 4,499 CAD カート カート 在庫品
SVLS-M6-10 M6 1 10 10 4 4 3 全ねじ 2 10 3.5 4,170 4,587 CAD カート カート 在庫品
SVLS-M6-12 M6 1 12 10 4 4 3 全ねじ 2 10 3.8 4,360 4,796 CAD カート カート 在庫品
SVLS-M6-16 M6 1 16 10 4 4 3 全ねじ 2 10 4.5 4,720 5,192 CAD カート カート 在庫品
SVLS-M6-20 M6 1 20 10 4 4 3 全ねじ 2 10 5.3 5,230 5,753 CAD カート カート 在庫品
SVLS-M8-10 M8 1.25 10 13 5 5 3.8 全ねじ 2 10 7.2 5,520 6,072 CAD カート カート 在庫品
SVLS-M8-12 M8 1.25 12 13 5 5 3.8 全ねじ 2 10 7.8 5,110 5,621 CAD カート カート 在庫品
SVLS-M8-16 M8 1.25 16 13 5 5 3.8 全ねじ 2 10 9 5,360 5,896 CAD カート カート 在庫品
SVLS-M8-20 M8 1.25 20 13 5 5 3.8 全ねじ 2 10 10 5,840 6,424 CAD カート カート 在庫品
SVLS-M8-25 M8 1.25 25 13 5 5 3.8 全ねじ 2 10 12 6,320 6,952 CAD カート カート 在庫品
SVLS-M8-30 M8 1.25 30 13 5 5 3.8 全ねじ 2 10 14 6,780 7,458 CAD カート カート 在庫品
SVLS-M8-35 M8 1.25 35 13 5 5 3.8 22 2 10 16 7,310 8,041 CAD カート カート 在庫品
SVLS-M10-16 M10 1.5 16 16 6 6 4.5 全ねじ 3 5 15 3,320 3,652 CAD カート カート 在庫品
SVLS-M10-20 M10 1.5 20 16 6 6 4.5 全ねじ 3 5 17 3,080 3,388 CAD カート カート 在庫品
SVLS-M10-25 M10 1.5 25 16 6 6 4.5 全ねじ 3 5 19 3,240 3,564 CAD カート カート 在庫品
SVLS-M10-30 M10 1.5 30 16 6 6 4.5 全ねじ 3 5 22 3,420 3,762 CAD カート カート 在庫品

*1: SVLS-M10は六角穴の二面幅を7mmから6mmに変更しました。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SVLS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 頭部高さの低い六角穴付きボルト。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。

SVLS六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き穴つき)


カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVLS六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き穴つき)


関連商品

キリ穴部のガス抜きにはSWAS-VFをご利用ください。
SWAS-VF

SVLS六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

真空装置用ねじ・ボルトを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

真空装置用ねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります