寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B*1 | t | L2 | 最大締めつけ トルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLH-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全ねじ | 0.3 | 50 | 0.13 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全ねじ | 0.3 | 50 | 0.15 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M2-8 | M2 | 0.4 | 8 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全ねじ | 0.3 | 50 | 0.19 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M2-10 | M2 | 0.4 | 10 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全ねじ | 0.3 | 50 | 0.23 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M2-12 | M2 | 0.4 | 12 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全ねじ | 0.3 | 50 | 0.29 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M2.5-5 | M2.5 | 0.45 | 5 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 0.5 | 50 | 0.26 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M2.5-6 | M2.5 | 0.45 | 6 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 0.5 | 50 | 0.29 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M2.5-8 | M2.5 | 0.45 | 8 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 0.5 | 50 | 0.35 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M2.5-10 | M2.5 | 0.45 | 10 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 0.5 | 50 | 0.41 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M2.5-12 | M2.5 | 0.45 | 12 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 0.5 | 50 | 0.47 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.4 | 50 | 0.53 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.4 | 50 | 0.62 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.4 | 50 | 0.7 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.4 | 50 | 0.78 | 950 | 1,045 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.4 | 50 | 0.98 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 12 | 1.4 | 50 | 1.2 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 3.4 | 50 | 1.1 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 3.4 | 50 | 1.3 | 950 | 1,045 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 3.4 | 50 | 1.4 | 950 | 1,045 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 3.4 | 50 | 1.6 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 3.4 | 50 | 1.9 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 3.4 | 50 | 2.3 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 3.4 | 50 | 2.8 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 6 | 50 | 1.8 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 6 | 50 | 2 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 6 | 50 | 2.3 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 6 | 50 | 2.8 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 6 | 50 | 3.3 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 6 | 50 | 4.1 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 16 | 6 | 50 | 4.9 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M5-35 | M5 | 0.8 | 35 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 16 | 6 | 50 | 5.7 | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M6-8 | M6 | 1 | 8 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 10 | 20 | 3.1 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 10 | 20 | 3.5 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 10 | 20 | 3.8 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 10 | 20 | 4.5 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 10 | 20 | 5.3 | 540 | 594 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 10 | 20 | 6.4 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 10 | 20 | 7.1 | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 10 | 20 | 8.7 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 10 | 20 | 9.8 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M6-45 | M6 | 1 | 45 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 10 | 20 | 11 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M8-10 | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 27 | 20 | 7.2 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 27 | 20 | 7.8 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 27 | 20 | 9 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 27 | 20 | 10 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 27 | 20 | 12 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 27 | 20 | 14 | 960 | 1,056 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 27 | 20 | 16 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SLH-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 27 | 20 | 18 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M8-45 | M8 | 1.25 | 45 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 27 | 20 | 20 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M8-50 | M8 | 1.25 | 50 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 27 | 20 | 22 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M10-16 | M10 | 1.5 | 16 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | 46 | 10 | 15 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M10-20 | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | 46 | 10 | 17 | 770 | 847 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M10-25 | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | 46 | 10 | 19 | 830 | 913 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M10-30 | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | 46 | 10 | 22 | 870 | 957 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M10-35 | M10 | 1.5 | 35 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | 46 | 10 | 24 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M10-40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | 46 | 10 | 27 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M10-45 | M10 | 1.5 | 45 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 32 | 46 | 10 | 30 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SLH-M10-50 | M10 | 1.5 | 50 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 32 | 46 | 10 | 33 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: SLH-M10は六角穴の二面幅を7mmから6mmに変更しました。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SLH | |
|---|---|
| 本体 | SWCH45K 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 強度区分 | 8.8 |