• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)

トライウィング皿小ねじ

Triwing Flat Head Machine Screws

SRWFS

  • いたずら防止

形状図

SRWFSトライウィング皿小ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用ビット 適用マグネットドライバ 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SRWFS-M2-5 M2 0.4 5 3.8 1.2 SRWB-1 SRD-6.35 10 0.16 800 880 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M2-6 M2 0.4 6 3.8 1.2 SRWB-1 SRD-6.35 10 0.18 800 880 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M2-8 M2 0.4 8 3.8 1.2 SRWB-1 SRD-6.35 10 0.21 800 880 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M3-6 M3 0.5 6 5.5 1.65 SRWB-2 SRD-6.35 10 0.53 830 913 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M3-8 M3 0.5 8 5.5 1.65 SRWB-2 SRD-6.35 10 0.61 830 913 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M3-10 M3 0.5 10 5.5 1.65 SRWB-2 SRD-6.35 10 0.69 830 913 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M3-12 M3 0.5 12 5.5 1.65 SRWB-2 SRD-6.35 10 0.77 880 968 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M3-16 M3 0.5 16 5.5 1.65 SRWB-2 SRD-6.35 10 0.94 920 1,012 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M3-20 M3 0.5 20 5.5 1.65 SRWB-2 SRD-6.35 10 1.1 1,050 1,155 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M3-25 M3 0.5 25 5.5 1.65 SRWB-2 SRD-6.35 10 1.4 1,100 1,210 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M4-6 M4 0.7 6 8.4 2.7 SRWB-4 SRD-6.35 10 1.1 830 913 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M4-8 M4 0.7 8 8.4 2.7 SRWB-4 SRD-6.35 10 1.2 830 913 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M4-10 M4 0.7 10 8.4 2.7 SRWB-4 SRD-6.35 10 1.4 830 913 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M4-12 M4 0.7 12 8.4 2.7 SRWB-4 SRD-6.35 10 1.5 880 968 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M4-16 M4 0.7 16 8.4 2.7 SRWB-4 SRD-6.35 10 1.8 920 1,012 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M4-20 M4 0.7 20 8.4 2.7 SRWB-4 SRD-6.35 10 2.2 1,050 1,155 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M4-25 M4 0.7 25 8.4 2.7 SRWB-4 SRD-6.35 10 2.5 1,100 1,210 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M4-30 M4 0.7 30 8.4 2.7 SRWB-4 SRD-6.35 10 2.9 1,210 1,331 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M5-10 M5 0.8 10 9.3 2.7 SRWB-5 SRD-6.35 10 2.5 1,180 1,298 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M5-12 M5 0.8 12 9.3 2.7 SRWB-5 SRD-6.35 10 2.7 1,180 1,298 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M5-16 M5 0.8 16 9.3 2.7 SRWB-5 SRD-6.35 10 3.2 1,210 1,331 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M5-20 M5 0.8 20 9.3 2.7 SRWB-5 SRD-6.35 10 3.7 1,290 1,419 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M5-25 M5 0.8 25 9.3 2.7 SRWB-5 SRD-6.35 10 4.2 1,420 1,562 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M5-30 M5 0.8 30 9.3 2.7 SRWB-5 SRD-6.35 10 4.8 1,590 1,749 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M5-40 M5 0.8 40 9.3 2.7 SRWB-5 SRD-6.35 10 6 1,890 2,079 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M5-50 M5 0.8 50 9.3 2.7 SRWB-5 SRD-6.35 10 7.4 2,390 2,629 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M6-10 M6 1 10 11.3 3.3 SRWB-6 SRD-6.35 10 3.9 1,420 1,562 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M6-12 M6 1 12 11.3 3.3 SRWB-6 SRD-6.35 10 4.3 1,420 1,562 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M6-16 M6 1 16 11.3 3.3 SRWB-6 SRD-6.35 10 5 1,500 1,650 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M6-20 M6 1 20 11.3 3.3 SRWB-6 SRD-6.35 10 5.7 1,550 1,705 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M6-25 M6 1 25 11.3 3.3 SRWB-6 SRD-6.35 10 6.5 1,800 1,980 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M6-30 M6 1 30 11.3 3.3 SRWB-6 SRD-6.35 10 7.4 1,890 2,079 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M6-40 M6 1 40 11.3 3.3 SRWB-6 SRD-6.35 10 9.1 2,250 2,475 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M6-50 M6 1 50 11.3 3.3 SRWB-6 SRD-6.35 10 12 2,800 3,080 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M8-16 M8 1.25 16 15.8 4.65 SRWB-7 SRD-6.35 10 11 2,800 3,080 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M8-20 M8 1.25 20 15.8 4.65 SRWB-7 SRD-6.35 10 12 2,800 3,080 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M8-25 M8 1.25 25 15.8 4.65 SRWB-7 SRD-6.35 10 13 3,100 3,410 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M8-30 M8 1.25 30 15.8 4.65 SRWB-7 SRD-6.35 10 15 3,470 3,817 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M8-40 M8 1.25 40 15.8 4.65 SRWB-7 SRD-6.35 10 18 3,860 4,246 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRWFS-M8-50 M8 1.25 50 15.8 4.65 SRWB-7 SRD-6.35 10 23 4,520 4,972 CAD カート カート 実働5日目出荷
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SRWFS
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策

特長

  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRWBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

関連商品

取りつけ・取りはずしには専用ビットSRWBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
SRWB

SRWFSトライウィング皿小ねじ

専用マグネットドライバSRD
SRD

SRWFSトライウィング皿小ねじ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります