• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)

六角穴付き極低頭ボルト

Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile

SSH-EL

  • スペース
  • 装飾

形状図

SSH-EL六角穴付き極低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t 最大締めつ
けトルク
*1(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SSH-M2-4-EL M2 0.4 4 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.11 1,150 1,265 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2-5-EL M2 0.4 5 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.13 870 957 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2-6-EL M2 0.4 6 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.15 870 957 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2-8-EL M2 0.4 8 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.19 880 968 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2-10-EL M2 0.4 10 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.23 880 968 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2-12-EL M2 0.4 12 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.29 880 968 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2.5-4-EL M2.5 0.45 4 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.23 1,150 1,265 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2.5-5-EL M2.5 0.45 5 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.26 870 957 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2.5-6-EL M2.5 0.45 6 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.29 870 957 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2.5-8-EL M2.5 0.45 8 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.35 880 968 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2.5-10-EL M2.5 0.45 10 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.41 880 968 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2.5-12-EL M2.5 0.45 12 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.47 900 990 CAD カート カート 在庫品
SSH-M3-4-EL M3 0.5 4 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.36 1,010 1,111 CAD カート カート 在庫品
SSH-M3-5-EL M3 0.5 5 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.4 700 770 CAD カート カート 在庫品
SSH-M3-6-EL M3 0.5 6 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.44 560 616 CAD カート カート 在庫品
SSH-M3-8-EL M3 0.5 8 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.53 580 638 CAD カート カート 在庫品
SSH-M3-10-EL M3 0.5 10 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.61 600 660 CAD カート カート 在庫品
SSH-M3-12-EL M3 0.5 12 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.69 700 770 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-6-EL M4 0.7 6 8 1.5 2 2.5 1.7 10 0.89 520 572 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-8-EL M4 0.7 8 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1 560 616 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-10-EL M4 0.7 10 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.2 580 638 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-12-EL M4 0.7 12 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.3 600 660 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-16-EL M4 0.7 16 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.6 640 704 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-20-EL M4 0.7 20 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.9 770 847 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-6-EL M5 0.8 6 9 1.5 3 3 6.2 10 0.73 660 726 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-8-EL M5 0.8 8 9 1.5 3 3 6.2 10 0.98 610 671 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-10-EL M5 0.8 10 9 1.5 3 3 6.2 10 1.2 630 693 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-12-EL M5 0.8 12 9 1.5 3 3 6.2 10 1.5 630 693 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-16-EL M5 0.8 16 9 1.5 3 3 6.2 10 2 670 737 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-20-EL M5 0.8 20 9 1.5 3 3 6.2 10 2.5 720 792 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-25-EL M5 0.8 25 9 1.5 3 3 6.2 10 3.1 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-6-EL M6 1 6 10 1.5 3 4 6.3 10 1.2 890 979 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-8-EL M6 1 8 10 1.5 3 4 6.3 10 1.6 660 726 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-10-EL M6 1 10 10 1.5 3 4 6.3 10 1.9 700 770 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-12-EL M6 1 12 10 1.5 3 4 6.3 10 2.3 720 792 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-16-EL M6 1 16 10 1.5 3 4 6.3 10 3 780 858 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-20-EL M6 1 20 10 1.5 3 4 6.3 10 3.8 860 946 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-25-EL M6 1 25 10 1.5 3 4 6.3 10 4.8 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-30-EL M6 1 30 10 1.5 3 4 6.3 10 5.5 1,030 1,133 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-8-EL M8 1.25 8 13 1.5 4 5 14 10 3 1,410 1,551 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-10-EL M8 1.25 10 13 1.5 4 5 14 10 3.6 1,100 1,210 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-12-EL M8 1.25 12 13 1.5 4 5 14 10 4.2 1,170 1,287 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-16-EL M8 1.25 16 13 1.5 4 5 14 10 5.4 1,260 1,386 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-20-EL M8 1.25 20 13 1.5 4 5 14 10 6.7 1,300 1,430 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-25-EL M8 1.25 25 13 1.5 4 5 14 10 8.3 1,390 1,529 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-30-EL M8 1.25 30 13 1.5 4 5 14 10 10 1,560 1,716 CAD カート カート 在庫品
SSH-M10-10-EL M10 1.5 10 16 1.5 5 6 27 10 4.6 1,870 2,057 CAD カート カート 在庫品
SSH-M10-12-EL M10 1.5 12 16 1.5 5 6 27 10 5.6 1,430 1,573 CAD カート カート 在庫品
SSH-M10-16-EL M10 1.5 16 16 1.5 5 6 27 10 7.6 1,570 1,727 CAD カート カート 在庫品
SSH-M10-20-EL M10 1.5 20 16 1.5 5 6 27 10 9.6 1,670 1,837 CAD カート カート 在庫品
SSH-M10-25-EL M10 1.5 25 16 1.5 5 6 27 10 12 1,810 1,991 CAD カート カート 在庫品
SSH-M10-30-EL M10 1.5 30 16 1.5 5 6 27 10 15 2,000 2,200 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SSH-EL
本体 SCM435
無電解ニッケルメッキ
強度区分 ねじ部:10.9
頭部*1:5.8(M2-M8)
‌    4.8(M10)

*1: 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。熱処理により強度を高めていますが、ねじ部と比べて頭部の強度が小さくなっています。


用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルトSVSHSがあります。SVSHS
  • 長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルトSSHS-FTがあります。SSHS-FT

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります